Antriebsräder für Flachriemen / Mit Polyurethankautschuk / Zentriernut / Ballig / Breite 110~500

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Antriebsräder für Flachriemen/Mit Polyurethankautschuk/Zentriernut/Ballig/Breite 110~500:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffHärte
Ballig(gerade Lauffläche mit Führungsnut)KernLauffläche
RWBCURWBMUAluminiumlegierungPolyurethankautschuk
(naturfarben)
Shore A90
RWBCGRWBMGShore A70
Polyurethan wird am Umfang des Kernmaterials per Thermo-Bonding angebracht.

Spezifikationen

■Ballig
Teilenummer-d-L
RWBCU58-N20-320
■Gerade Lauffläche mit Führungsnut
Teilenummer-d-L-X-Y-Z
RWBMG48-15-120-X8-Y7-Z5
TeilenummerdH910mm-Schritte1mm-SchrittePolyurethandickeNutlänged1D1M
AusführungDRundbohrung + GewindeFedernut + GewindeLXYZTK
Ballig
RWBCU
RWBCG

Gerade Lauffläche mit Führungsnut
RWBMU
RWBMG

Führungsnut nur für mit * markierte Maße
288-110~500---5-1012M3
3812N125252022
15--
48*10*N10, *NK107~157~124~710252022
*15--
20N20---5303032M5
25--
58*20*N207~157~124~710303032
*25--
78*25*N2510305052M6
*30*N30
*35*N35
Polyurethan kann sich mit der Zeit verfärben, dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Eigenschaften.
Wählen Sie NK10, wenn Nut + Gewindebohrung mit Bohrungs-Ø 10 und Nutbreite 4.0 mm (Höhe 1.8 mm) benötigt wird.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RWBCG28-8-[110-500/10]
RWBCG38-12-[110-500/10]
RWBCG38-15-[110-500/10]
RWBCG38-N12-[110-500/10]
RWBCG48-10-[110-500/10]
RWBCG48-15-[110-500/10]
RWBCG48-20-[110-500/10]
RWBCG48-25-[110-500/10]
RWBCG48-N10-[110-500/10]
RWBCG48-N20-[110-500/10]
RWBCG48-NK10-[110-500/10]
RWBCG58-20-[110-500/10]
RWBCG58-25-[110-500/10]
RWBCG58-N20-[110-500/10]
RWBCG78-25-[110-500/10]
RWBCG78-30-[110-500/10]
RWBCG78-35-[110-500/10]
RWBCG78-N25-[110-500/10]
RWBCG78-N30-[110-500/10]
RWBCG78-N35-[110-500/10]
RWBCU28-8-[110-500/10]
RWBCU38-12-[110-500/10]
RWBCU38-15-[110-500/10]
RWBCU38-N12-[110-500/10]
RWBCU48-10-[110-500/10]
RWBCU48-15-[110-500/10]
RWBCU48-20-[110-500/10]
RWBCU48-25-[110-500/10]
RWBCU48-N10-[110-500/10]
RWBCU48-N20-[110-500/10]
RWBCU48-NK10-[110-500/10]
RWBCU58-20-[110-500/10]
RWBCU58-25-[110-500/10]
RWBCU58-N20-[110-500/10]
RWBCU78-25-[110-500/10]
RWBCU78-30-[110-500/10]
RWBCU78-35-[110-500/10]
RWBCU78-N25-[110-500/10]
RWBCU78-N30-[110-500/10]
RWBCU78-N35-[110-500/10]
RWBMG48-10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG48-15-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG48-N10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG48-NK10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG58-20-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG58-25-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG58-N20-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG78-25-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG78-30-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG78-35-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG78-N25-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG78-N30-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMG78-N35-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMU48-10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMU48-15-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMU48-N10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMU48-NK10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMU58-20-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMU58-25-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
RWBMU58-N20-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModell Aussen - D
(Ø)
Wellen-(Bohrungs-) Ø d
(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung Nutbreite b
(mm)
Polyurethanhärte
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig288Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig3812Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig3815Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig3812Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig4810Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig4815Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig4820Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig4825Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig4810Neue JIS-Nut + Gewinde3Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig4820Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig4810Neue JIS-Nut + Gewinde4Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig5820Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig5825Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig5820Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig7825Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig7830Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig7835Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig7825Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig7830Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig7835Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A70110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig288Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig3812Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig3815Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig3812Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig4810Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig4815Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig4820Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig4825Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig4810Neue JIS-Nut + Gewinde3Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig4820Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig4810Neue JIS-Nut + Gewinde4Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig5820Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig5825Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig5820Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig7825Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig7830Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig7835Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig7825Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig7830Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Ballig7835Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A90110 ~ 500---

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,4810Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,4815Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,4810Neue JIS-Nut + Gewinde3Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,4810Neue JIS-Nut + Gewinde4Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,5820Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,5825Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,5820Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,7825Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,7830Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,7835Rundbohrung + Gewinde-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,7825Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,7830Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,7835Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A70110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,4810Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,4815Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,4810Neue JIS-Nut + Gewinde3Shore A90110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,4810Neue JIS-Nut + Gewinde4Shore A90110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,5820Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,5825Rundbohrung + Gewinde-Shore A90110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

-

1 12 Arbeitstage 10Führungsnut,5820Neue JIS-Nut + Gewinde-Shore A90110 ~ 5007 ~ 157 ~ 124 ~ 7

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Riemenscheiben Mit oder ohne Flansch Ohne Flansch Oberfläche Polyurethan Polyurethankautschuk mitgeliefert
Werkstoff EN AW-6063 Äquiv. Länge L(mm) ≤300 / ≤500 Wellentyp Rundbohrung
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support