Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
BSWG | EN 1.1191 Äquiv. | EN 1.0038 Äquiv. | Brüniert |
BSWGN | Chemisch vernickelt |
Teilenummer |
BSWG15 BSWD15 |
Nummer | Artikel-bez. | Stückzahl |
Lagergehäuse | 1 | |
Schrägkugellager Klasse 5 nach japanischem Standard | 1 Satz | |
Abdeckung | 1 | |
Radialwellendichtring | 2 | |
Innensechskantschraube* | 4 | |
Hülse | 2 | |
Lagermutter (mit Druckstück) | 1 |
Teilenummer | d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | h | B1 | H1 | P | Y | d1 | d2 | ℓ | M (Fein) | T | Passender Wellen-Ø für Öldichtung | BSWG | BSWGN | |
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Stückpreis | ||||||||||||||||||
1 ~ 10 Stk. | 1 ~ 10 Stk. | ||||||||||||||||||||
BSWG BSWGN | 8S | 8 | 23 | - | 26 | 4 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 20 | 6.6 | 11 | 11 | M8x1.0 | 14 | 10 | ||
8 | 11.5 | ||||||||||||||||||||
1022 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 40 | 22 | 36 | 32 | 52 | 30 | 9 | 14 | M10x1.0 | 17 | 14 | ||||
10S | 43 | 25 | 35 | 12 | |||||||||||||||||
10 | 14 | ||||||||||||||||||||
1223 | 12 | 41 | 23 | 33 | M12x1.0 | 19 | 15 | ||||||||||||||
12 | 43 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||
1526 | 15 | 25 | 6 | 38 | 5 | 80 | 46 | 26 | 41 | 36 | 60 | 36 | 11 | 17 | 15 | M15x1.0 | 22 | 20 | |||
1528 | 48 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||
15 | 50 | *30 | 40 | ||||||||||||||||||
20 | 20 | 42 | 10 | 52 | 10 | 95 | 58 | 56 | 45 | 75 | 50 | M20x1.0 | 30 | 25 | |||||||
25 | 25 | 48 | 13 | 59 | 14 | 105 | 68 | 35 | 66 | 25 | 85 | 60 | 11 | - | - | M25x1.5 | 35 | 31 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BSWG8 |
BSWG8S |
BSWG10 |
BSWG10S |
BSWG12 |
BSWG15 |
BSWG20 |
BSWG25 |
BSWG1022 |
BSWG1223 |
BSWG1526 |
BSWG1528 |
BSWGN8 |
BSWGN8S |
BSWGN10 |
BSWGN10S |
BSWGN12 |
BSWGN15 |
BSWGN20 |
BSWGN25 |
BSWGN1022 |
BSWGN1223 |
BSWGN1526 |
BSWGN1528 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø D (Ø) | Oberflächenbehandlung | Wellenhöhe h (mm) | Dicke, Quadratisch L, Rund F (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Passender Wellen-Ø für Öldichtung (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Brünierung | 17 | 23 | 52 | 4400 | 4400 | 10 | |
93.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
93.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Brünierung | 25 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 12 | |
95.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Brünierung | 25 | 24 | 70 | 6650 | 4900 | 15 | |
108.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Brünierung | 30 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
134.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Brünierung | 30 | 42 | 95 | 17900 | 16800 | 25 | |
155.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Brünierung | 35 | 48 | 105 | 20200 | 20600 | 31 | |
93.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Brünierung | 22 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 14 | |
95.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Brünierung | 23 | 24 | 70 | 6650 | 4900 | 15 | |
108.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | Brünierung | 26 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
108.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Brünierung | 28 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
120.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Chemisch vernickelt | 17 | 23 | 52 | 4400 | 4400 | 11.5 | |
120.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Chemisch vernickelt | 17 | 23 | 52 | 4400 | 4400 | 10 | |
107.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Chemisch vernickelt | 25 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 14 | |
107.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Chemisch vernickelt | 25 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 12 | |
109.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Chemisch vernickelt | 25 | 24 | 70 | 6650 | 4900 | 15 | |
125.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
151.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Chemisch vernickelt | 30 | 42 | 95 | 17900 | 16800 | 25 | |
185.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Chemisch vernickelt | 35 | 48 | 105 | 20200 | 20600 | 31 | |
107.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Chemisch vernickelt | 22 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 14 | |
109.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Chemisch vernickelt | 23 | 24 | 70 | 6650 | 4900 | 15 | |
125.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
125.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Chemisch vernickelt | 28 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 |
Loading...
Ausführung | Festlagerseite, Standardausführung mit Zylinderstiftbohrung | Modell | Quadratische Ausführung | Befestigungsmethode | Stirnseitige Befestigung |
---|---|---|---|---|---|
Mit Lager | Winkliges Schräglager | Lagerpräzision | Güte 5 | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
Set | Fixed Side Support Units Only |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø D(Ø)
Oberflächenbehandlung
Wellenhöhe h(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F(mm)
Breite B(mm)
Passender Wellen-Ø für Öldichtung(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften