Magnete / Flexibel / Superstark

Magnete / Flexibel / Superstark
[Werkstoff] Ein Gummimagnet mit Seltenerdmagnetpulver auf Neodym-Basis. [Form] Sie können wählen, A/B benutzerdefinierte Abmessungen Typ oder Band-Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnete/Flexibel/Superstark:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Neodym-Gruppe- Seltenerdmagnetpulver-Verbundmagnet

Spezifikationen

 ■ Bandausführung
Teilenummer-A
HXP1.0
-
100
 ■ A, B konfigurierbar
Teilenummer-A-B
HXPF2.0-
305-
150
■Physikalische und mechanische Eigenschaften von Gummimagneten
MessgrößeTestverfahren Neodym-Magnete bestehen aus Gummi, das um Seltenerden-Magnetpartikel ergänzt wurde.Samarium-Eisen-Stickstoff-GummiIsotropie Ferrit-GummiAnisotropie Ferrit-Gummi
Zugfestigkeit {Mpa}JIS K63013.8≥3.93.96.9
Ausdehnung {%}JIS K630155208050
Härte
{Shore D}
ASTM D224030554849
Spezifischer Durchgangswiderstand {Ω • m}JIS K71944,75x10145,7x1034.0x10124,0x1012
Wärmebeständig Temperatur--20 ~ 100°C-40 ~ 120°C-10 ~ 50°C-10 ~ 50°C
 ■ Bandausführung
TeilenummerStückpreis
A
AusführungT102030405080100
HXP1.0        
2.0        
 ■ A, B konfigurierbar
TeilenummerA
1mm-Schritt
Stückpreis
B 1mm-Schritte
AusführungT10~100101~200
HXPF1.010~100 -
101~200  
201~300  
301~400  
2.0 10~100 -
101~200  
201~300  
301~400  
Magnetische Eigenschaften
AusführungTAnziehungskraft {g/cm2}Magnetische Oberflächen-Flussdichte [G]
HXP
HXPF
1.0 1401300
2.0 2501550
Anziehungskraft und magnetische Oberflächen-Flussdichte dienen nur Referenzzwecken.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HXP1.0-[10,​20,​30,​40,​50,​80,​100]
HXP2.0-[10,​20,​30,​40,​50,​80,​100]
HXPF1.0-[10-400/1]-[10-200/1]
HXPF2.0-[10-400/1]-[10-200/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Dicke T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10Band Type1.010 ~ 100-

-

1 8 Arbeitstage 10Band Type2.010 ~ 100-

-

1 8 Arbeitstage 10A, B Dimension Configurable Type1.010 ~ 40010 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 10A, B Dimension Configurable Type2.010 ~ 40010 ~ 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung mit Anziehung High Strength Magnetausführung (Werkstoff) Neodymium-group Rare Earth Magnet Powder Compounded Magnet

Ergänzungsartikel

Technischer Support