• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf. / Y-Stück / Edelstahl / Mit Gewinde

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf. / Y-Stück / Edelstahl / Mit Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Schnellkupplung für saubere Umgebungen. [Werkstoff] aus Polypropylen.
Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./Y-Stück/Edelstahl/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Körper: Polypropylen
Gewinde: EN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
TeilenummerNenngrößeABLPCJdFSchlüssel-
weite
H
Gewindegröße
M
Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
PPSCY41340.736.71015113.414.210R1 / 84.212.5  
61844.540.512.517.1123.215.912R1 / 81015.5  
21147.541.514R1 / 423  
81848.744.714.518.1143.217.214R1 / 816.520.5  
21151.745.7R1 / 425.5  
31253.547.217R3 / 824.5  
1021158.552.51820.9184.519.717R1 / 43038  
31259.553.2R3 / 845.5  
1231264.758.42123.6204.222.422R3 / 83756.5  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PPSCY4-1
PPSCY6-1
PPSCY6-2
PPSCY8-1
PPSCY8-2
PPSCY8-3
PPSCY10-2
PPSCY10-3
PPSCY12-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

12.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 (R1/8)

13.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 (R1/8)

14.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062(R1/4)

15.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081 (R1/8)

15.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082(R1/4)

15.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083(R3/8)

17.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102(R1/4)

17.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103(R3/8)

22.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./Y-Stück/Edelstahl/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Reinraumtauglich Werkstoff Gewinde EN 1.4301 Äquiv.
Dichtungswerkstoff Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support