Schläuche / Polyurethan / Für Druckluft

Schläuche / Polyurethan / Für Druckluft
  • Mengenrabatt
Ein kompaktes Luftanschlussrohr. [Verwendete Medien]Wasser/Luft

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Werkstoff: Polyurethan

Spezifikationen

Teilenummer-Länge-Farbe
MPUT1.8-10-B
TeilenummerLänge (m)SchlauchfarbeInnen-Ø (mm)Min. Biegeradius (mm)Außendurchmessergenauigkeit (mm)Max. Betriebsdruck (MPa)Masse (kg/m)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungAußen-Ø (mm)1~4 Stk.5~10
MPUT1.85B (schwarz)
C(transparent)
W (weiß)
1.24±0.10.80.0017  
10  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MPUT1.8-5-B
MPUT1.8-5-C
MPUT1.8-5-W
MPUT1.8-10-B
MPUT1.8-10-C
MPUT1.8-10-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlauchfarbe Länge
(m)

25.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Schwarz] B (schwarz)5

25.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] C (Transparent)5

25.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Weiß] W (weiß)5

37.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Schwarz] B (schwarz)10

37.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] C (Transparent)10

37.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Weiß] W (weiß)10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Nicht im Lieferumfang Außen-Ø(Ø) 1.8
Innen-Ø(Ø) 1.2 Werkstoff Polyurethankautschuk Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Betriebsumgebung Wasserbeständigkeit / Abriebfestigkeit Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Minimaler Biegeradius(mm) 4
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) ::0.8

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support