Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Zubehör | Tellerform | Tellerwerkstoff | |
MVPRN | Saugnäpfe | VPNT | Standard | Nitrilkautschuk |
MVPRE | VPUE | Leitfähiges Silikon-Kautschuk | ||
MVPRF | VPUF | Fluorkautschuk | ||
MVFRN | VPFT | Tief | Nitrilkautschuk | |
MVFRF | VPFF | Fluorkautschuk |
Teilenummer |
MVPKN4 VPFF30 |
Teilenummer | D | d | L1 | Form R | Stückpreis | ||||||||
B | L2 | L3 | Gewicht g | Feder Max. Last (N) | 1~20 Stk. | ||||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | MVPRN | MVPRE | MVPRF | ||||||||
MVPR (Standard) | N E F | 4 | 4 | 4 | 4 | 57.2 | 27 | 17.5 | 20.5 | 0.6~1.7 | |||
6 | 4 | 6 | 7 | 56.7 | 26.5 | 17.5 | 20 | 0.8~2.7 | |||||
8 | 4 | 8 | 5.5 | 55.2 | 25 | 17.5 | 20 | 0.8~2.7 | |||||
10 | 6 | 10 | 8 | 64.6 | 30.5 | 20 | 36.5 | 2.0~5.2 | |||||
15 | 6 | 15 | 9 | 65.6 | 31.5 | 20 | 37 | 2.0~5.2 | |||||
20 | 6 | 20 | 10 | 68.1 | 34 | 20 | 42 | 3.3~10.0 |
Teilenummer | D | d | L1 | Form R | Stückpreis | |||||||
B | L2 | L3 | Gewicht g | Feder Max. Last (N) | 1~20 Stk. | |||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | MVFRN | MVFRF | ||||||||
MVFR (Tief) | N F | 20 | 6 | 20 | 10 | 69.1 | 35 | 20 | 42 | 2.0~5.2 | ||
25 | 6 | 25 | 11 | 70.1 | 36 | 20 | 42.5 | 3.3~10.0 | ||||
30 | 6 | 30 | 12 | 72.1 | 38 | 20 | 44.5 | 3.3~10.0 | ||||
40 | 6 | 40 | 14 | 75.6 | 41.5 | 20 | 53 | 3.3~10.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MVFRF20 |
MVFRF25 |
MVFRF30 |
MVFRF40 |
MVFRN20 |
MVFRN25 |
MVFRN30 |
MVFRN40 |
MVPRE4 |
MVPRE6 |
MVPRE8 |
MVPRE10 |
MVPRE15 |
MVPRE20 |
MVPRF4 |
MVPRF6 |
MVPRF8 |
MVPRF10 |
MVPRF15 |
MVPRF20 |
MVPRN4 |
MVPRN6 |
MVPRN8 |
MVPRN10 |
MVPRN15 |
MVPRN20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gerätefußform | Befestigungsart | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur (°C) | Außen-Ø (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 20 | ||
39.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 25 | ||
39.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 30 | ||
48.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 40 | ||
30.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 20 | ||
30.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 25 | ||
31.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 30 | ||
37.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 40 | ||
27.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Einführbar | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schwarz | -40~180 | 4 | ||
23.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schwarz | -40~180 | 6 | ||
23.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schwarz | -40~180 | 8 | ||
33.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schwarz | -40~180 | 10 | ||
34.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schwarz | -40~180 | 15 | ||
32.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schwarz | -40~180 | 20 | ||
33.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Einführbar | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 4 | ||
29.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Schlitz | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 6 | ||
30.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Schlitz | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 8 | ||
40.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 10 | ||
42.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 15 | ||
39.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 20 | ||
26.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Einführbar | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 4 | ||
22.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 6 | ||
22.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 8 | ||
32.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 10 | ||
33.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 15 | ||
30.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 20 |
Loading...
Mit Fuß | Haltersatz | Werkstoff | Kautschukgruppe | Vakuumauslassanschluss | One-Touch-Kupplung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gerätefußform
Befestigungsart
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außen-Ø (d)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften