Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Zubehör | Tellerform | Tellerwerkstoff | |
MVCMN | Saugnäpfe | VPCT | Weich | Nitrilkautschuk |
MVCME | VPCE | Leitfähiges Silikon-Kautschuk |
Teilenummer |
MVCKN4 |
Teilenummer | D | d | L1 | Form M | Stückpreis | ||||
B | Gewicht g | 1~20 Stk. | |||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | MVCMN | MVCME | |||||
MVCM (Weich) | N E | 4 | 6 | 4 | 12 | 64 | 34 | ||
6 | 6 | 6 | 12 | 64 | 34 | ||||
8 | 6 | 8 | 12 | 64 | 34 | ||||
10 | 6 | 10 | 14 | 66 | 34.5 | ||||
15 | 6 | 15 | 14 | 66 | 34.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MVCME4 |
MVCME6 |
MVCME8 |
MVCME10 |
MVCME15 |
MVCMN4 |
MVCMN6 |
MVCMN8 |
MVCMN10 |
MVCMN15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur (°C) | Außen-Ø (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 4 | ||
50.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 6 | ||
50.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 8 | ||
50.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 10 | ||
51.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 15 | ||
49.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 4 | ||
49.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 6 | ||
49.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 8 | ||
49.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 10 | ||
50.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 15 |
Loading...
Mit Fuß | Haltersatz | Gerätefußform | weich | Befestigungsart | Mit Befestigung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukgruppe | Vakuumauslassanschluss | One-Touch-Kupplung | Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Außen-Ø (d)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften