• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, mit langem Hub (R-Form), ovaler Typ

Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, mit langem Hub (R-Form), ovaler Typ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

-Dieser federbelastete Langhubtyp kann in Situationen wie Stufen und gestapelten Werkstücken verwendet werden.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Vakuum-Fittings/oval/Feder-Ausführung/Langer Hub/R-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungZubehörTellerformTellerwerkstoff
MVERNSaugnäpfeVPETOvalNitrilkautschuk
MVERSVPESSilikonkautschuk
Fitting-Werkstoff: Messing
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
VPET4-10
TeilenummerXYForm RStückpreis 1~20 Stk.
BL1L2Feder Max. Last (N)Gewicht g
AusführungWerkstoff TellerNr.MVERNMVERS
MVER
(Oval)
N
S
4-1041069.135203.3~10.037.5  
4-202038  
4-303038.5   
5-1051037.5   
5-202038   
5-303038.5   
6-1061037.5   
6-202038   
6-303038.5   
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MVERN4-10
MVERN4-20
MVERN4-30
MVERN5-10
MVERN5-20
MVERN5-30
MVERN6-10
MVERN6-20
MVERN6-30
MVERS4-10
MVERS4-20
MVERS4-30
MVERS5-10
MVERS5-20
MVERS5-30
MVERS6-10
MVERS6-20
MVERS6-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur
(°C)
Breite X
(mm)
Länge Y
(mm)

30.69 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110410

31.06 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110420

31.55 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110430

30.69 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110510

31.06 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110520

31.55 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110530

30.69 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110610

31.06 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110620

31.55 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110630

32.77 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180410

33.14 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180420

31.55 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180430

32.77 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180510

33.14 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180520

33.63 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180530

32.77 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180610

33.14 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180620

33.63 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180630

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Installationshinweise der Saugnapf-Fittings
Für Federausführung, Fittings ohne Anziehen der Wellenteile mit Schraubenschlüssel usw. montieren.
Ansonsten kann die Wellenfedernut verformt werden und zu Fehlfunktionen führen.

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Haltersatz Gerätefußform Oval Befestigungsart Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukgruppe Vakuumauslassanschluss One-Touch-Kupplung

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support