Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Schnellkupplung / Druckluft / T-Stück abgesetzt

Schnellkupplung / Druckluft / T-Stück abgesetzt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: JTEL1.8

Marke: MISUMI

Preis: 10.28

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JTEL1.8

Schnellkupplung/Druckluft/T-Stück abgesetzt:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polypropylen

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
JCNL1.8-M5
TeilenummerACENutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1~4 Stk.5~10
JTEL1.88.77.33.20.93.9

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JTEL1.8
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

10.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Schnellkupplungen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich*-10~60°C
Betriebstemperaturbereich-100kPa~0.8MPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, T-Stücke Betriebstemperaturbereich(°C) -10::60
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) 1.8

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellkupplung / Druckluft / T-Stück abgesetzt, die Teilenummer ist JTEL1.8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JTEL1.8.

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support