Schnellkupplung / Druckluft / Reduzierstück

Schnellkupplung / Druckluft / Reduzierstück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: JRDS1.8

Marke: MISUMI

Preis: 8.32

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JRDS1.8

Schnellkupplung/Druckluft/Reduzierstück:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polypropylen

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
JCNL1.8-M5
TeilenummerD2ACLNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD11~4 Stk.5~10
JRDS1.8425.669.60.970.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JRDS1.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Schnellkupplungen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich*-10~60°C
Betriebstemperaturbereich-100kPa~0.8MPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Buchsen, Reduzierstücke Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Buchsen, Reduzierstücke Reduzierstück Betriebstemperaturbereich(°C) -10::60
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) 1.8

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellkupplung / Druckluft / Reduzierstück, die Teilenummer ist JRDS1.8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JRDS1.8.

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support