Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anwendung | Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck | ||||||||||
Steigung (P) Standard | Steigung (P) konfigurierbar | |||||||||||||
25x32 quadr. | 30x35 quadr. | 15 quadr. | 20mm quadr. | 30mm quadr. | 40mm quadr. | 25x32 quadr. | 30x35 quadr. | 20mm quadr. | 30mm quadr. | 40mm quadr. | ||||
Hydraulik | BMZS | BMZF | - | - | - | - | - | BMZFP | - | - | - | EN 1.0038 | Galvanisch verzinkt | max. 20.6MPa≈210kgf/cm2 |
BMZSM | BMZFM | - | - | - | - | BMZSMP | BMZFMP | - | - | - | Chemisch vernickelt | |||
BMZSR | BMZFR | - | - | - | - | BMZSRP | BMZFRP | - | - | - | EN 1.4301 | - | ||
Pneumatik | - | - | BMZAS | BMZAFC | BMZAF | BMZAFL | - | - | BMZAFCP | BMZAFP | BMZAFLP | EN AW-5052 | - | max. 1MPa≈10kgf/cm2 |
- | - | BMZASA | BMZAFCA | BMZAFA | BMZAFLA | - | - | BMZAFCAP | BMZAFAP | BMZAFLAP | Klar eloxiert |
Teile-nummer | - | Q | - | G | - | P | ||
BMZF4 BMZFP3 G-BMZFP3 | - - - | Q1 Q2 Q2 | - - - | G2 G2 G2 | - - | P30 P30 | (G-Gewinde) |
Teile-nummer | Auswahl Rc (PT), M (Regelgewinde) | Steigung P | Anzahl Steigungen N | Gesamtanzahl von Q- und G-Gewinden | A | B | E | F | X | Y | Maß der Befestigungsbohrung | ||||||
Ausführung | Anzahl der Kreisläufe | Q | G | Standard | konfigurierbar 1mm-Schritte | d | D | h | |||||||||
Hydraulik (25x32 quadr.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) | 1 (1/8) 2 (1/4) | 25 | 20~50 Geben Sie ein Maß im Bereich NxP≤140 an. | 0 | 2 | 25 | 32 | 20 | 20 | 15 | 6 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |
Standardsteigung BMZS BMZSM BMZSR | Steigung konfigurierbar BMZSMP BMZSRP | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Hydraulik (30x35 quadr.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 35 | 25~50 Geben Sie ein Maß im Bereich NxP≤120 an. | 0 | 2 | 30 | 35 | 25 | 22 | 15 | 7 | 6.6 | 11 | 6.5 | |
Standardsteigung BMZF BMZFM BMZFR | Steigung konfigurierbar BMZFP BMZFMP BMZFRP | 2 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||
3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | 30 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Pneumatik (15 quadr.) | 1 | M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) | 5 (M5) | 15 | - | 0 | 2 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 3.5 | 4.3 | - | - | |
Standardsteigung BMZAS BMZASA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Pneumatik (20 quadr.) | 1 | 1 (1/8) M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5)* | 1 (1/8) 5 (M5)* | 15 | 15~50 Bei der Angabe von 5 (M5) für G ist die Angabe von NxP≤70 erforderlich. Bei der Auswahl von 1 (1/8) für G ist die Angabe innerhalb von NxP≤130 erforderlich. | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 13 | 5 | 4 | 5.5 | - | - | |
Standardsteigung BMZAFC BMZAFCA | Steigung konfigurierbar BMZAFCP BMZAFCAP | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5* | 4 | 6 | |||||||||||||||
Pneumatik (30 quadr.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)* | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)* | 25 | 20~50 Bei der Auswahl von 5 (M5) für G ist die Angabe innerhalb von NxP≤70 erforderlich. Bei der Auswahl von 1 (1/8) für G ist die Angabe innerhalb von NxP≤130 erforderlich. Bei der Auswahl von 1 (1/8) oder 2 (1/4) für G ist die Angabe innerhalb von NxP≤130 erforderlich. | 0 | 2 | 30 | 30 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |
Standardsteigung BMZAF BMZAFA | Steigung konfigurierbar BMZAFP BMZAFAP | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5* | 4 | 6 | |||||||||||||||
Pneumatik (40 quadr.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 30 | 25~50 Angabe innerhalb von N+P≤130 | 0 | 2 | 40 | 40 | 25 | 25 | 7 | 7 | 6.6 | 11 | 6.5 | |
Standardsteigung BMZAFL BMZAFLA | Steigung konfigurierbar BMZAFLP BMZAFLAP | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | 4 | 6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BMZAF1-Q[1,2,5]-G[1,2,5] |
BMZAF2-Q[1,2,5]-G[1,2,5] |
BMZAF3-Q[1,2,5]-G[1,2,5] |
BMZAF4-Q[1,2,5]-G[1,2,5] |
BMZAF5-Q[1,2,5]-G[1,2] |
BMZAFA1-Q[1,2,5]-G[1,2,5] |
BMZAFA2-Q[1,2,5]-G[1,2,5] |
BMZAFA3-Q[1,2,5]-G[1,2,5] |
BMZAFA4-Q[1,2,5]-G[1,2,5] |
BMZAFA5-Q[1,2,5]-G[1,2] |
BMZAFAP2-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-P[20-50/1] |
BMZAFAP3-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-P[20-50/1] |
BMZAFAP4-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-P[20-50/1] |
BMZAFAP5-Q[1,2,5]-G[1,2]-P[20-50/1] |
BMZAFC1-Q[1,5]-G[1,5] |
BMZAFC1-QM[3,4]-G[1,5] |
BMZAFC2-Q[1,5]-G[1,5] |
BMZAFC2-QM[3,4]-G[1,5] |
BMZAFC3-Q[1,5]-G[1,5] |
BMZAFC3-QM[3,4]-G[1,5] |
BMZAFC4-Q[1,5]-G[1,5] |
BMZAFC4-QM[3,4]-G[1,5] |
BMZAFC5-Q[1,5]-G1 |
BMZAFC5-QM[3,4]-G1 |
BMZAFCA1-Q[1,5]-G[1,5] |
BMZAFCA1-QM[3,4]-G[1,5] |
BMZAFCA2-Q[1,5]-G[1,5] |
BMZAFCA2-QM[3,4]-G[1,5] |
BMZAFCA3-Q[1,5]-G[1,5] |
BMZAFCA3-QM[3,4]-G[1,5] |
BMZAFCA4-Q[1,5]-G[1,5] |
BMZAFCA4-QM[3,4]-G[1,5] |
BMZAFCA5-Q[1,5]-G1 |
BMZAFCA5-QM[3,4]-G1 |
BMZAFCAP2-Q[1,5]-G[1,5]-P[12-50/1] |
BMZAFCAP2-QM[3,4]-G[1,5]-P[12-50/1] |
BMZAFCAP3-Q[1,5]-G[1,5]-P[12-50/1] |
BMZAFCAP3-QM[3,4]-G[1,5]-P[12-50/1] |
BMZAFCAP4-Q[1,5]-G[1,5]-P[12-50/1] |
BMZAFCAP4-QM[3,4]-G[1,5]-P[12-50/1] |
BMZAFCAP5-Q[1,5]-G1-P[15-50/1] |
BMZAFCAP5-QM[3,4]-G1-P[15-50/1] |
BMZAFCP2-Q[1,5]-G[1,5]-P[12-50/1] |
BMZAFCP2-QM[3,4]-G[1,5]-P[12-50/1] |
BMZAFCP3-Q[1,5]-G[1,5]-P[12-50/1] |
BMZAFCP3-QM[3,4]-G[1,5]-P[12-50/1] |
BMZAFCP4-Q[1,5]-G[1,5]-P[12-50/1] |
BMZAFCP4-QM[3,4]-G[1,5]-P[12-50/1] |
BMZAFCP5-Q[1,5]-G1-P[15-50/1] |
BMZAFCP5-QM[3,4]-G1-P[15-50/1] |
BMZAFL1-Q[1,2,3,5]-G[2,3,4] |
BMZAFL2-Q[1,2,3,5]-G[1,2,3,4,5] |
BMZAFL3-Q[1,2,3,5]-G[1,2,3,4,5] |
BMZAFL4-Q[1,2,3]-G[1,2,3,4] |
BMZAFL5-Q[1,2,3,5]-G[2,3,4] |
BMZAFLA1-Q[1,2,3]-G[1,2,3,4] |
BMZAFLA2-Q[1,2,3]-G[1,2,3,4] |
BMZAFLA3-Q[1,2,3]-G[1,2,3,4] |
BMZAFLA4-Q[1,2,3]-G[2,3,4] |
BMZAFLA5-Q[1,2,3]-G[1,2,3,4] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Größe des Verteilerblocks (mm) | Anzahl der Kreisläufe (Circuits) | Gewindegröße / Typ | Steigung P (mm) | Stellplatz Standard / Konfigurierbare | Anwendung | Auswahl des Gewinde-Ø [G] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) | Auswahl des Gewinde-Ø [QM] 3 (M3) 4 (M4) | Auswahl des Gewinde-Ø [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 5 (M5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 25 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 25 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 25 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 25 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 25 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 30 x 30 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 25 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 30 x 30 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 25 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 30 x 30 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 25 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 30 x 30 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 25 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 30 x 30 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 25 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 30 x 30 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 20 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 30 x 30 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 20 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 30 x 30 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 20 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 30 x 30 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 20 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 | Fixed Type | Pneumatic | 1 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 12 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 12 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 12 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 12 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 12 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 12 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 20 x 20 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 12 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 12 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 12 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 12 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 12 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 12 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 x 20 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 15 ~ 50 | Configurable Type | Pneumatic | 1 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 40 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Fixed Type | Pneumatic | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 40 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 40 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 40 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 40 x 40 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Fixed Type | Pneumatic | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 40 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 40 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 40 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 40 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Fixed Type | Pneumatic | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Klar eloxiert | 40 x 40 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Größe des Verteilerblocks(mm)
Anzahl der Kreisläufe(Circuits)
Gewindegröße / Typ
Steigung P(mm)
Stellplatz Standard / Konfigurierbare
Anwendung
Auswahl des Gewinde-Ø [G] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5)
Auswahl des Gewinde-Ø [QM] 3 (M3) 4 (M4)
Auswahl des Gewinde-Ø [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 5 (M5)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften