Sprühdüsen / Runde Ausführung

Sprühdüsen / Runde Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sprühdüsen / Runde Ausführung
  • Sprühdüsen / Runde Ausführung
  • Sprühdüsen / Runde Ausführung

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Sprühdüsen/Runde Ausführung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffMax. BetriebsdruckBruchdrehmomentWärmebeständigkeitstemperatur
ARDPPolypropylen (PP)0.7MPa15N • m70°C
ARDAEN AW-5052 Äquivalent1.0MPa-200°C
ARDSEN 1.4305 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-N (Anzahl Öffnungen)
ARDA1.0
ARDADA1
-
6
Teile-nummerN (Anzahl Öffnungen)Luftdurchflussrate
l/Min.
(für 0.3MPa)
TLABHGewicht (g)
AusführungdARDPARDAARDS
ARDP
ARDA
ARDS
1.06190R1/4251510142615
8250
1.463501028
8480
dN (Anzahl Öffnungen)ARDPARDAARDS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1~4 Stk.5~201~4 Stk.5~201~4 Stk.5~20
1.06
8
1.46
8
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ARDA1.0-6
ARDA1.0-8
ARDA1.4-6
ARDA1.4-8
ARDP1.0-6
ARDP1.0-8
ARDP1.4-6
ARDS1.0-6
ARDS1.0-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Betriebsdruckbereich
(MPa)
Bohrungs-Ø
(mm)
Bohrungsanzahl Luftstrom (0.3MPa)
(NL/min)

48.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

51.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.~1.01.08250

48.30 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.~1.01.46350

51.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.~1.01.48480

11.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polypropylen (PP)~0.71.06190

11.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polypropylen (PP)~0.71.08250

11.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polypropylen (PP)~0.71.46350

55.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.~1.01.06190

48.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.~1.01.08250

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften: Luft wird mit starkem Druck gerade durch die Öffnungen am Ende gesprüht.
■Anwendungen: Zum Entfernen von Öl, Wassertropfen, Abstreifen, Kühlen/Trocknen, zum Blasen von Luft in beengte Stellen, usw.

Grundlegende Informationen

Sprühform Rund, diffus Luftquelle Kompressor mit Düse Standard
Ausführung ############ Zulässige Flüssigkeit Druckluft Schrauben-Nenn-Ø 1 R1/4
Außengewinde Threads

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support