Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Bauteile | Führungsschiene | Schlitten | Seitenabdeckung |
Werkstoff | Stahl | Aluminium | Aluminium |
Oberflächenbehandlung | - | - | Eloxiert |
Zubehör | Spezifikationen Controller-E/A | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Gebrauchsanweisung (CD-ROM), Netzstecker, Blindstecker | |||
- | CC-Link-Anschluss | DeviceNet-Anschluss |
Teilenummer | - | Steuerung | - | E/A-Modul | - | Kabellänge | - | Hub | |
RS206B RS206B | - - | C1 P1 | - | N | - - | 3 3 | - - | 400 400 | (Steuerung: P1) |
Kugelgewindetrieb | Motor | Positionssensor | Betriebsumgebungstemperatur, Feuchte |
Ø12 (C10 gewalzt) | Schrittmotor | Drehmelder (Inkremental) | 0~40°C, 35~85%RF (Keine Kondensation) |
Ausführung | Steigung (mm) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Max. Traglast (kg) | Max. Schubkraft (N) | Hub (mm) | Max. Geschwindigkeit (Hinweis) (mm/Sek) | Nennlebensdauer | Stromversorgung | Max. Positionierungspunkt | |
Horizontal | Vertikal | |||||||||
RS2 | 06 | ±0.02 | 10 | 2 | 90 | 50~800 (Abstand 50) | 300~190 | min. 10.000 km | DC24V ±10% | 255 Punkte |
12 | 6 | 1 | 45 | 600~380 | ||||||
20 | 4 | - | 27 | 1000~633 |
Ausführung | Maße/Gewicht | Hub (mm) | |||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
RS2 | L (mm) | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 |
A (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
B (mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
C (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Gewicht (kg) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |
Teilenummer | Auswahl | |||||
Ausführung | Steigung (mm) | Mit/ohne Bremse ( 1) | Steuerung ( 2) | E/A-Modul | Kabellänge (m) | Hub (mm) |
RS2 | 06 | Ohne: Frei lassen Mit: B | Punktsteuerung: C1 Impulssteuerung: P1 (24VDC ±10%) | NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D | 1 3 5 10 (Flexibles Kabel) | 50~800 (50mm-Schritte) |
12 | ||||||
20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RS206-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206B-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206B-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206B-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206B-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212B-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212B-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212B-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212B-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS220-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS220-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS220-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS220-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS220-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Bremse | Max. Schubkraft (N) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Regler-Art | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 10 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 90 | 300 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 10 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 90 | 300 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 10 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | NPN | Nicht im Lieferumfang | 90 | 300 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 10 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 90 | 300 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 800 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | - | Nicht im Lieferumfang | 90 | 300 | Pulse Train Control (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 10 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | CC-Link | Mitgeliefert | 90 | 300 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 10 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | DeviceNet | Mitgeliefert | 90 | 300 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 10 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | NPN | Mitgeliefert | 90 | 300 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 10 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | PNP | Mitgeliefert | 90 | 300 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 800 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 0 bis 2.0 | 2 | 6 | - | Mitgeliefert | 90 | 300 | Pulse Train Control (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 6 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 45 | 600 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 6 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 45 | 600 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 6 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | NPN | Nicht im Lieferumfang | 45 | 600 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 6 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 45 | 600 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 800 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | - | Nicht im Lieferumfang | 45 | 600 | Pulse Train Control (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 6 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | CC-Link | Mitgeliefert | 45 | 600 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 6 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | DeviceNet | Mitgeliefert | 45 | 600 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 6 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | NPN | Mitgeliefert | 45 | 600 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 5.1 bis 10.0 | 6 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | PNP | Mitgeliefert | 45 | 600 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 800 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 0 bis 2.0 | 1 | 12 | - | Mitgeliefert | 45 | 600 | Pulse Train Control (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 2.1 bis 5.0 | 4 | - | - | 20 | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 27 | 1000 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 2.1 bis 5.0 | 4 | - | - | 20 | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 27 | 1000 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 2.1 bis 5.0 | 4 | - | - | 20 | NPN | Nicht im Lieferumfang | 27 | 1000 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | - | 2.1 bis 5.0 | 4 | - | - | 20 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 27 | 1000 | Point Control (C1) | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 800 | 2.1 bis 5.0 | 4 | - | - | 20 | - | Nicht im Lieferumfang | 27 | 1000 | Pulse Train Control (P1) | 1 ~ 10 |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Stromversorgung | 24 V DC | Positionssensor | Drehmelder, inkremental | Tischbreite(mm) | 50 |
Max. Anpresskraftbereich(N) | 0 bis 100 | Länge Tisch(mm) | 70 | Umgebungsspezifikation | Standardspezifikationen |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±20 | Anzahl der Tische | 1 Stk. | Zulässiges statisches Moment MP(N•m) | 33 |
Zulässiges statisches Moment MY(N•m) | 25 | Zulässiges statisches Moment MR(N•m) | 30 | Umgebungsbetriebstemperatur(°C) | 0::40 |
Motormontagerichtung | Straight |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Bremse
Max. Schubkraft(N)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Regler-Art
Kabellänge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften