Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Passiviert / [Festigkeit] A2-70 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
schraube | Werkstoff: EN 1.4301 äquiv. *Festigkeitsklasse: A2-70 JIS 0209 (6g) |
Unterlegscheiben | Federscheibe JIS B 1251 |
Oberflächenbehandlung | Gehäuse, Passivierung |
Teilenummer |
CBST6-20 |
MxP | A | E | B | C | (a) |
3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5.5 | 2.4 |
4x0.7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3.5 |
5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 8.5 | 4.3 |
6x1.0 | 10 | 6 | 5 | 11.5 | 5.1 |
8x1.25 | 13 | 8 | 6 | 14.5 | 6.2 |
Teilenummer | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | M-L | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 500 Stk. |
SCBZ | 3-6 | ||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
SCBZ | 4-8 | ||
10 | |||
12 | |||
15 | |||
20 | |||
SCBZ | 5-10 | ||
12 | |||
15 | |||
16 | |||
20 |
Teilenummer | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | M-L | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 500 Stk. |
SCBZ | 6-12 | ||
15 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
SCBZ | 8-20 | ||
25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SCBZ3-6 |
SCBZ3-8 |
SCBZ3-10 |
SCBZ3-12 |
SCBZ4-8 |
SCBZ4-10 |
SCBZ4-12 |
SCBZ4-15 |
SCBZ4-20 |
SCBZ5-10 |
SCBZ5-12 |
SCBZ5-15 |
SCBZ5-16 |
SCBZ5-20 |
SCBZ6-12 |
SCBZ6-15 |
SCBZ6-16 |
SCBZ6-20 |
SCBZ6-25 |
SCBZ8-20 |
SCBZ8-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 10 | 0.5 | |
0.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
0.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
0.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
0.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
0.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
0.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
0.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
0.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
0.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
0.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
0.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
0.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
0.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 1.25 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Gehäuse, Passivierung |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Unterlegscheibe, integriert |
Festigkeitsklasse (Edelstahl) | A2-70 | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften