Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Rollen-Ø | Rollenabstand | Rolle (HRO28, HRO38) | Lager | Rahmen | |||||
P=30 | P=50 | P=75 | P=100 | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
28mm | ROCOM | ROCOG | - | - | Stahl | Feuerverzinkt | Stahl | Stahl | Galfan (Zink-Aluminium) oder äquivalent |
bis 38mm | - | ROCOE | ROCOH | ROCOJ |
Rollen-Ø | Rollenabstand | R-Stift | Rahmenverbindung | Schraube, Mutter | ||||||
P=30 | P=50 | P=75 | P=100 | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
28mm | ROCOM | ROCOG | - | - | Stahl | Galvanisch verzinkt | Stahl | Galvanisch verzinkt | Stahl | Galvanisch verzinkt |
bis 38mm | - | ROCOE | ROCOH | ROCOJ |
Teilenummer | - | W |
ROCOM20 ROCOG16 ROCOE8 ROCOJ6 | - - - - | 413 213 313 113 |
Teilenummer | (L) | Stückpreis | |||||||||||
Ausführung | Anzahl Rollen | ROCOM P=30 | ROCOG P=50 | ROCOM (P=30) | ROCOG (P=50) | ||||||||
W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | ||||
ROCOM ROCOG | 7 | (230) | (350) | ||||||||||
8 | (260) | (400) | |||||||||||
9 | (290) | (450) | |||||||||||
10 | (300) | (500) | |||||||||||
11 | (330) | (550) | |||||||||||
12 | (360) | (600) | |||||||||||
13 | (390) | (650) | |||||||||||
14 | (430) | (700) | |||||||||||
15 | (460) | (750) | |||||||||||
16 | (490) | (800) | |||||||||||
17 | (530) | (850) | |||||||||||
18 | (560) | (900) | |||||||||||
19 | (590) | (950) | |||||||||||
20 | (600) | - | - | - | - | - | - | ||||||
21 | (630) | - | - | - | - | - | - | ||||||
22 | (660) | - | - | - | - | - | - | ||||||
23 | (690) | - | - | - | - | - | - | ||||||
24 | (730) | - | - | - | - | - | - | ||||||
25 | (760) | - | - | - | - | - | - | ||||||
26 | (790) | - | - | - | - | - | - | ||||||
27 | (830) | - | - | - | - | - | - | ||||||
28 | (860) | - | - | - | - | - | - | ||||||
29 | (890) | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | (900) | - | - | - | - | - | - | ||||||
31 | (930) | - | - | - | - | - | - | ||||||
32 | (960) | - | - | - | - | - | - |
Teilenummer | (L) | Stückpreis 1 ~ 5 Stk. | |||||||||||||||||
Ausführung | Anzahl Rollen | ROCOE P=50 | ROCOH P=75 | ROCOJ P=100 | ROCOE (P=50) | ROCOH (P=75) | ROCOJ (P=100) | ||||||||||||
W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | |||||
ROCOE ROCOH ROCOJ | 4 | (200) | (300) | (350) | |||||||||||||||
5 | (250) | (375) | (450) | ||||||||||||||||
6 | (300) | (475) | (550) | ||||||||||||||||
7 | (350) | (500) | (650) | ||||||||||||||||
8 | (400) | (575) | (750) | ||||||||||||||||
9 | (450) | (675) | (850) | ||||||||||||||||
10 | (500) | (775) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
11 | (550) | (800) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
12 | (600) | (875) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
13 | (650) | (975) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
14 | (700) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | (750) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
16 | (800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
17 | (850) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18 | (900) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
19 | (950) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ausführung | Anzahl der montierbaren Halterungen(G) | ||||
2 Stk. (G2) | 4 Stk. (G4) | 6 Stk. (G6) | 8 Stk. (G8) | 10 Stk. (G10) | |
ROCOE | L300~ | L350~ | L400~ | L450~ | L500~ |
ROCOH | L300~ | L375~ | L475~ | L500~ | L575~ |
ROCOJ | L350~ | L450~ | L550~ | L650~ | L750~ |
ROCOM | L260~ | L300~ | L360~ | L430~ | L490~ |
ROCOG | L350~ | L350~ | L400~ | L450~ | L500~ |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ROCOE4-113 |
ROCOE4-213 |
ROCOE4-313 |
ROCOE4-413 |
ROCOE4-513 |
ROCOE5-113 |
ROCOE5-213 |
ROCOE5-313 |
ROCOE5-413 |
ROCOE5-513 |
ROCOE6-113 |
ROCOE6-213 |
ROCOE6-313 |
ROCOE6-413 |
ROCOE6-513 |
ROCOE7-113 |
ROCOE7-213 |
ROCOE7-313 |
ROCOE7-413 |
ROCOE7-513 |
ROCOE8-113 |
ROCOE8-213 |
ROCOE8-313 |
ROCOE8-413 |
ROCOE8-513 |
ROCOE9-113 |
ROCOE9-213 |
ROCOE9-313 |
ROCOE9-413 |
ROCOE9-513 |
ROCOE10-113 |
ROCOE10-213 |
ROCOE10-313 |
ROCOE10-413 |
ROCOE10-513 |
ROCOE11-113 |
ROCOE11-213 |
ROCOE11-313 |
ROCOE11-413 |
ROCOE11-513 |
ROCOE12-113 |
ROCOE12-213 |
ROCOE12-313 |
ROCOE12-413 |
ROCOE12-513 |
ROCOE13-113 |
ROCOE13-213 |
ROCOE13-313 |
ROCOE13-413 |
ROCOE13-513 |
ROCOE14-113 |
ROCOE14-213 |
ROCOE14-313 |
ROCOE14-413 |
ROCOE14-513 |
ROCOE15-113 |
ROCOE15-213 |
ROCOE15-313 |
ROCOE15-413 |
ROCOE15-513 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø der Rolle (Ø) | Rollenbreite W (mm) | Rollenabstand P (mm) | Externe Form, Höhe H (mm) | Walzenfestigkeit (N/1 Stück) | Förderbandlänge L (mm) | Anzahl Rollen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 200 | 4 | ||
89.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 200 | 4 | ||
98.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 200 | 4 | ||
108.49 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 200 | 4 | ||
117.54 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 200 | 4 | ||
91.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 250 | 5 | ||
101.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 250 | 5 | ||
112.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 250 | 5 | ||
123.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 250 | 5 | ||
133.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 250 | 5 | ||
102.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 300 | 6 | ||
113.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 300 | 6 | ||
125.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 300 | 6 | ||
138.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 300 | 6 | ||
149.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 300 | 6 | ||
113.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 350 | 7 | ||
125.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 350 | 7 | ||
139.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 350 | 7 | ||
153.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 350 | 7 | ||
165.86 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 350 | 7 | ||
124.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 400 | 8 | ||
138.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 400 | 8 | ||
152.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 400 | 8 | ||
168.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 400 | 8 | ||
181.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 400 | 8 | ||
135.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 450 | 9 | ||
150.16 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 450 | 9 | ||
165.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 450 | 9 | ||
182.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 450 | 9 | ||
197.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 450 | 9 | ||
146.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 500 | 10 | ||
162.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 500 | 10 | ||
179.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 500 | 10 | ||
197.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 500 | 10 | ||
214.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 500 | 10 | ||
157.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 550 | 11 | ||
174.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 550 | 11 | ||
193.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 550 | 11 | ||
212.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 550 | 11 | ||
219.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 550 | 11 | ||
159.34 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 600 | 12 | ||
176.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 600 | 12 | ||
195.09 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 600 | 12 | ||
214.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 600 | 12 | ||
234.51 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 600 | 12 | ||
171.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 650 | 13 | ||
189.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 650 | 13 | ||
209.64 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 650 | 13 | ||
230.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 650 | 13 | ||
249.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 650 | 13 | ||
181.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 700 | 14 | ||
201.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 700 | 14 | ||
222.64 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 700 | 14 | ||
245.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 700 | 14 | ||
265.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 700 | 14 | ||
192.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 750 | 15 | ||
212.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 750 | 15 | ||
235.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 750 | 15 | ||
259.36 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 750 | 15 | ||
280.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 750 | 15 |
Loading...
Rollenwerkstoff | Stahl | Rollendicke(mm) | 1.2 | Anwendung | Für leichte Elemente, Transport / Mittlere Traglast |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl |
Rahmen-Oberflächenbehandlung | ZAM-Beschichtung | Rollen-Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø der Rolle(Ø)
Rollenbreite W(mm)
Rollenabstand P(mm)
Externe Form, Höhe H(mm)
Förderbandlänge L(mm)
Anzahl Rollen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften