• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kettenräder / Transportketten für doppelte Geschwindigkeit / Betrieb im Freilauf

Kettenräder / Transportketten für doppelte Geschwindigkeit / Betrieb im Freilauf
[Merkmale] Dieses Kettenrad ist für Ketten mit doppelter Geschwindigkeit geeignet. [Werkstoff] entspricht EN 1.1191 Equiv..
Kettenräder/Transportketten für doppelte Geschwindigkeit/Betrieb im Freilauf:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.1191 äquiv.
Zubehör: Stellschraube
(Nur für Wellenbohrung N)

Spezifikationen

Teilenummer-Anz. Zähne-Wellenbohrungsspez., Innen-Ø
WESP3-10-H15
TeilenummerAnz. ZähneWellenbohrungs-ØDpDoTHLAStückpreis 1~10 Stk.
AusführungNenngrößeS Spezifikation (DH8)H Spezifikation (DH7)N Spezifikation (DH7)Wellenbohrungsspez. SWellenbohrungsspez. HWellenbohrungsspezifikation N
(Kettenrad)
WESP
391415 2015 2055.706333322415.3
101415 2015 2061.656833725515.3
4101920 2520 2582.209345240821.5
5102425 3025 30102.7511756645927.0

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WESP3-9-H[15,​20]
WESP3-9-N[15,​20]
WESP3-9-S-14
WESP3-10-H[15,​20]
WESP3-10-N[15,​20]
WESP3-10-S-14
WESP4-10-H[20,​25]
WESP4-10-N[20,​25]
WESP4-10-S-19
WESP5-10-H[25,​30]
WESP5-10-N[25,​30]
WESP5-10-S-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKetten-Nr. Anzahl der Zähne (Bereich frei wählbar) Nenngröße Anz. Zähne Bohrungsspezifikationen H N

-

1 9 Arbeitstage 1038 bis 939Shaft Bore Machining Configurable15 ~ 20-

-

1 9 Arbeitstage 1038 bis 939Shaft Bore Machining Configurable-15 ~ 20

22.53 €

1 5 Arbeitstage 1038 bis 9149Standard Pilot Hole--

-

1 9 Arbeitstage 10310 bis 11310Shaft Bore Machining Configurable15 ~ 20-

-

1 9 Arbeitstage 10310 bis 11310Shaft Bore Machining Configurable-15 ~ 20

22.01 €

1 5 Arbeitstage 10310 bis 111410Standard Pilot Hole--

-

1 9 Arbeitstage 10410 bis 11410Shaft Bore Machining Configurable20 ~ 25-

-

1 9 Arbeitstage 10410 bis 11410Shaft Bore Machining Configurable-20 ~ 25

25.72 €

1 5 Arbeitstage 10410 bis 111910Standard Pilot Hole--

-

1 9 Arbeitstage 10510 bis 11510Shaft Bore Machining Configurable25 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10510 bis 11510Shaft Bore Machining Configurable-25 ~ 30

31.10 €

1 5 Arbeitstage 10510 bis 112410Standard Pilot Hole--

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Kettenräder/Transportketten für doppelte Geschwindigkeit/Betrieb im Freilauf:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Wellenbohrungs-Ø der Zapfenbohrung (Bereich frei wählbar)(mm) bis zu 20

Ergänzungsartikel

Technischer Support