Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSFF2
Teile-nummer |
MSFF2 MSFBR4 |
Teile-nummer | Richtung | Anzahl der Anschlüsse | Bohrungs-Ø Anschlussrohr | Anzahl der Positionen | Effektive Querschnittsfläche (mm2) | Betriebsdruck (MPa) | Max. Anregungskraft (N) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Zulässige Flüssigkeit | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | EIN, AUS | ||||||||||
MSFF | 2 | 2 | 2 | Rc1/4 | 2 | 6 | 0~0.7 | 40 | 5~60 | Luft | 130 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSFF2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
52.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Grundkörper, Form | Schritt, wechseln | Anzahl der Anschlüsse | 2 | Anzahl der Positionen | Öffner mit 2 Positionen |
---|---|---|---|---|---|
Schaltbetrieb | Schritt, betrieben | Rohranschluss, Ausführung | Rc | Bohrungs-Ø Rohranschluss (INNEN, AUSSEN) | Rc1/4 |
Rohrleitung, Ausführung und Richtung | Oberfläche der direkten Seite | Nutzbare Querschnittfläche(mm2) | 6 | Betriebszustand, Halt | Federrückstellung |
Richtung | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Umschaltventile / fußbetätigt / Ausführung mit 2 Anschlüssen, die Teilenummer ist MSFF2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSFF2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften