Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |||
Standard | Mit Dichtung | Öldichtung Ausführung G/Ausführung D | Dichtung | Befestigungsschraube | ||
BVFCC | BVFPC | EN 1.1191 äquivalent | Schwarz brüniert | Nitrilkautschuk | EN 1.7220 äquivalent (brüniert) | |
BVFCCM | BVFPCM | Chemisch vernickelt | EN 1.4567 äquivalent | |||
BVFCCS | BVFPCS | EN 1.4301 äquivalent | - |
Teilenummer |
BVFCC10 BVFPC20 |
Teilenummer | Passendes Lager | Dh7 | D2 | dh | T | P.C.D. | d2 | d3 | d4 | t2 | mit Dichtung | Montageschraube (Zubehör) | ||||||||
Ausführung | Nr. | Toleranz | S1 | S2 | St | Passender Dichtungs-Innen-Ø | Öldichtung inbegriffen | Dichtungsnut, Dichtung | ||||||||||||
d5 | d6 | |||||||||||||||||||
(Standard) BVFCC BVFCCM BVFCCS (mit Dichtung) BVFPC BVFPCM BVFPCS | 10 | 6000 7000 | 26 | 0 -0.021 | 41 | 23 | 6 | 33 | 16 | 6.5 | 3.5 | 3.1 | 25 | 17 | 4 | 15 | G15254 | 26 | 38.5 (38) | M3x8 |
12 | 6001 7001 | 28 | 43 | 25 | 6 | 35 | G15254 | 28 | 40.5 (40) | |||||||||||
15 | 6002 7002 | 32 | 0 -0.025 | 48 | 28 | 6 | 40 | 21 | 32 | 22 | 5 | 20 | G20325 | 34 | 45.5 (45) | |||||
17 | 6003 7003 | 35 | 48 | 31 | 35 | |||||||||||||||
20 | 6004 7004 | 42 | 58 | 36 | 7 | 48 | 26 | 8 | 4.5 | 4.1 | 35 | 27 | 6 | 25 | D25356 | 42 | 54.5 (54) | M4x10 | ||
25 | 6005 7005 | 47 | 63 | 41 | 8 | 53 | 31 | 40 | 32 | 7 | 30 | D30407 | 47 | 59.5 (59) | ||||||
30 | 6006 7006 | 55 | 0 -0.030 | 78 | 48 | 64 | 41 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | 50 | 42 | 6.5 | 40 | D40506.5 | 55 | 74.5 (74) | M5x12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BVFCC10 |
BVFCC12 |
BVFCC15 |
BVFCC17 |
BVFCC20 |
BVFCC25 |
BVFCC30 |
BVFCCM10 |
BVFCCM12 |
BVFCCM15 |
BVFCCM17 |
BVFCCM20 |
BVFCCM25 |
BVFCCM30 |
BVFCCS10 |
BVFCCS12 |
BVFCCS15 |
BVFCCS17 |
BVFCCS20 |
BVFCCS25 |
BVFCCS30 |
BVFPC10 |
BVFPC12 |
BVFPC15 |
BVFPC17 |
BVFPC20 |
BVFPC25 |
BVFPC30 |
BVFPCM10 |
BVFPCM12 |
BVFPCM15 |
BVFPCM17 |
BVFPCM20 |
BVFPCM25 |
BVFPCM30 |
BVFPCS10 |
BVFPCS12 |
BVFPCS15 |
BVFPCS17 |
BVFPCS20 |
BVFPCS25 |
BVFPCS30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Modell | Lagerseite Maß D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | Standard Type | 26 | |
22.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | Standard Type | 28 | |
25.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | Standard Type | 32 | |
29.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | Standard Type | 35 | |
32.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
34.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | Standard Type | 47 | |
35.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | Standard Type | 55 | |
21.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Standard Type | 26 | |
24.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Standard Type | 28 | |
28.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Standard Type | 32 | |
32.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Standard Type | 35 | |
35.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
38.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Standard Type | 47 | |
39.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Standard Type | 55 | |
32.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Standard Type | 26 | |
38.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Standard Type | 28 | |
43.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Standard Type | 32 | |
49.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Standard Type | 35 | |
55.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Standard Type | 42 | |
59.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Standard Type | 47 | |
63.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Standard Type | 55 | |
34.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | With Seal Type | 26 | |
41.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | With Seal Type | 28 | |
49.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | With Seal Type | 32 | |
55.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | With Seal Type | 35 | |
61.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | With Seal Type | 42 | |
66.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | With Seal Type | 47 | |
70.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | With Seal Type | 55 | |
38.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | With Seal Type | 26 | |
45.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | With Seal Type | 28 | |
54.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | With Seal Type | 32 | |
60.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | With Seal Type | 35 | |
67.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | With Seal Type | 42 | |
72.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | With Seal Type | 47 | |
77.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | With Seal Type | 55 | |
48.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | With Seal Type | 26 | |
57.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | With Seal Type | 28 | |
67.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | With Seal Type | 32 | |
75.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | With Seal Type | 35 | |
84.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | With Seal Type | 42 | |
90.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | With Seal Type | 47 | |
97.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | With Seal Type | 55 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Modell
Lagerseite Maß D(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften