Magnetverschlüsse / Stark

Magnetverschlüsse / Stark

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Diese Art von Magneten hat eine stärkere Magnetkraft als normale Magnetverschlüsse.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnetverschlüsse/Stark:Verwandte bildanzeige
Artikel-bez.WerkstoffOberflächenbehandlung
GrundkörperZink-LegierungNickel-Beschichtung
AnzugsplatteEN 1.0330 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)
MagnetFerrit-

Spezifikationen

Teilenummer
MGCST30
TeilenummerWLASRückhalte-kraft (kgf)Masse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungP1 ~ 9 Stk.10~4950~200
MGCST3040202212356
4050272918774
506041432711110
708055604014140

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGCST30
MGCST40
MGCST50
MGCST70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSicherungskraft, Zugkraft
(N)
Länge
(mm)

5.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1029.440

5.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1068.650

6.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10107.860

8.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10137.280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hohe Festigkeit, Magnetverschlüsse Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Breite(mm) 20
Befestigungsmethode Beschichten Installationsbohrungs-Ø (d)(mm) 3.5 Magnet, quadratisch, Montagefläche D
Anzugsplatte Mitgeliefert Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Zink-Legierung
Oberflächenbehandlung Grundkörper Vernickelt Anziehungsplatte, Material EN 1.0330 Äquiv. Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte Chromatiert (III-wertig)
Magnetmaterial Ferrit Oberflächenbehandlung Magnet Nicht im Lieferumfang Max. Gesamthöhe bei Arretierung(mm) 20

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support