Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
MC04-6 |
Teilenummer | MC04-6 | MC04-S6 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | EN 1.4301 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt | - |
Klemm-kraft (N) | 294 | |
Gewicht (g) | 40 | |
Öffnungswinkel Arm | 85° | |
Öffnungswinkel Spannhebel | 90° | |
Zubehör | Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70 | Mit Gummi Edelstahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 294 | Klemmschraube | einstellbar |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + Kautschukteller | Kategorie | Korpus |
Spannarmhöhe, Ausführung | Standard | Spannarmhöhe(mm) | 32 | Spannarmlänge, Ausführung | Standard |
Spannarmlänge(mm) | 29 | Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 499 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften