Schnellspanner zur Schweißmontage / Bodenplatte (Vertikale Spannrichtung, Vertikale Spanngriffstellung)

Vertikaler Handgriff/Horizontaler Fuß/Mehrzweck-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC09-1
MC09-2S
TeilenummerMC09-1MC09-2MC09-3
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv. (mit gehärteter Buchse)
Gewicht (g)84521304100
Klemm-kraft (N)196049009800
Öffnungswinkel Spannhebel120°124°126°
Öffnungswinkel Spannarm193°193°198°

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC09-1
MC09-2
MC09-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzugskraft
(N)

43.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1960

61.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4900

80.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9800

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Vertikaler Handgriff/Horizontaler Fuß/Mehrzweck-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Grundwerkstoff EN 1.0038 Äquiv. Grifflänge Standard

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support