Positioniertische / X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Aluminium / verstärkte Klemmung / XSLCL

Positioniertische / X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Aluminium / verstärkte Klemmung / XSLCL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschr./Manipulationssichere Justierung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: (Grundkörper) Aluminiumlegierung
(Vorschubknopf)
Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XSLCL60
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung (mm)(L)EFTraglast (N)VerfahrgenauigkeitGewicht (kg)Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungAHorizontalVertikalGeradheitParallelitätAusführung M-L
XSLCL6040x60±214.2493426.539.219.630µm30µm0.18SCB4-8 
9040x90±35634940.50.26 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsaufsatz HDEXT12 (separat erhältlich): Ø12 Stellschraubenknopf kann verlängert werden. >> S.2004
Einstellplatte XPLT: Verwenden Sie diese Platte, wenn Sie Tische mit nicht passenden Bohrlöchern verbinden möchten. >> S.1915

Optionen

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschr./Manipulationssichere Justierung:Verwandte bildanzeige
Teilenummer
XSLCL60
XSLCL90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

316.32 €

1 5 Arbeitstage 10

348.11 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschr./Manipulationssichere Justierung:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support