Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XSEN5
Teilenummer |
XSEN5 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Traglast (N) | Gewicht (kg) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | |||||
XSEN | 5 | 13x27 | ±2.5 | 19.6 | 0.03 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XSEN5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
36.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich)(N) | 5 bis 30 | Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tischgröße (Länge) L(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Tischgröße (Breite) W(mm) | 13 | Tabelle Werkstoffe | Unlegierter Stahl (EN 1.0330 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung des Tisches | Salzbadnitrieren |
Führungsmechanismus | Kugelführung | Tischgröße (Dicke) H(mm) | 9.5 | Hubweg (X-Achse)(mm) | ±2.5 |
Klemme | Gegenüberliegend (Rändelknopf) | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | Handle Operation | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für [Vereinfachte Tische] X-Achse / Miniaturausführung / Mit vereinfachter Führung, die Teilenummer ist XSEN5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XSEN5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften