• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stelltische / X-Achse

[Vereinfachte Tische] X-Achse/Miniaturausführung/Mit vereinfachter Führung/Seitenmontage:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung:Klar eloxiert
Zubehör Zylinderschraube mit Innensechskant (S.2 -174 SCB4-6) 2 Stk.

Spezifikationen

Teilenummer-P
XSENC150-25.4
TeilenummerP
(Auswahl)
XY
(bei 150Y und 200Y)
Anz. Bohrungen
(n)
(B)Anstand zwischen den Enden
L-(2xX)
VerfahrwegTraglast (N)Stückpreis
AusführungL
XSENC6010
12
19
25.4
10-27640L-A-239.8 
7014-28642L-A-25 
8018-29644 
15020-2166110L-A-30 
150Y (*)15404120 
20022-2216156 
200Y (*)20405160 
Mit (*) gekennzeichnete Typen besitzen zusätzliche Bohrungen an der Montagefläche.
Stellweg pro Umdrehung 0.8mm

Tischoberfläche
(mm)
PA
1016
1218
1925
25.431.4

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XSENC60-[10,​12,​19,​25.4]
XSENC70-[10,​12,​19,​25.4]
XSENC80-[10,​12,​19,​25.4]
XSENC150-[10,​12,​19,​25.4]
XSENC150Y-[10,​12,​19,​25.4]
XSENC200-[10,​12,​19,​25.4]
XSENC200Y-[10,​12,​19,​25.4]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Montagebohrungen (n) L
(mm)
Gewindebohrungsabstand [P]
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 1026010 ~ 25.4

-

1 9 Arbeitstage 1027010 ~ 25.4

-

1 9 Arbeitstage 1028010 ~ 25.4

-

1 9 Arbeitstage 10215010 ~ 25.4

-

1 9 Arbeitstage 10415010 ~ 25.4

-

1 9 Arbeitstage 10220010 ~ 25.4

-

1 9 Arbeitstage 10520010 ~ 25.4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Vereinfachte Tische] X-Achse/Miniaturausführung/Mit vereinfachter Führung/Seitenmontage:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

[Vereinfachte Tische] X-Achse/Miniaturausführung/Mit vereinfachter Führung/Seitenmontage:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich)(N) 5 bis 30 Zufuhrmethode Einstellschraube Tischgröße (Breite) W(mm) 6.7
Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Klar eloxiert Führungsmechanismus Profilschienenführung
Tischgröße (Dicke) H(mm) 14 Klemme Zylinderschrauben mit Innensechskant Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Handle Operation
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.8

Ergänzungsartikel

Technischer Support