[Vereinfachte Tische] XY-Achse / Vorschubschraube / Hohe Last / Griff wählbar

[Vereinfachte Tische] XY-Achse/Vorschubschraube/Hohe Last/Griff wählbar:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperWelleKnopfEinstellschraubeZubehör
StandardhandgriffGroßer GriffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffWerkstoffWerkstoff
XYKNEJXYKJLAluminiumlegierungSchwarz eloxiertEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4305 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Nr. 20: CBSST3-12, 4 Stk.
Nr. 25: SCB3-10, 4 Stk.
Nr.40, 60: SCB4-10, 4 Stk.

Spezifikationen

Teilenummer
XYKNEJ40
XYKJL60L
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Traglast (N)Gewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.Großer Griff XYKNEJXYKJLLXYKJLA
XYKJLB
(Standardgriff)
XYKNEJ
(Auswahl großer Griffe)
XYKJL
20(Großer Griff, oben und unten)
L
(Großer Griff nur oben)
A
(Großer Griff nur unten)
B
20x20±718.60.10   
2525x250.13   
4040x40±936.20.27   
6060x60±1336.20.48   
Stellweg pro Umdrehung 0.7mm

Optionen

[Vereinfachte Tische] XY-Achse/Vorschubschraube/Hohe Last/Griff wählbar:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYKJL20A
XYKJL20B
XYKJL20L
XYKJL25A
XYKJL25B
XYKJL25L
XYKJL40A
XYKJL40B
XYKJL40L
XYKJL60A
XYKJL60B
XYKJL60L
XYKNEJ20
XYKNEJ20-CLC
XYKNEJ20-MMR
XYKNEJ20-MMR-CLC
XYKNEJ25
XYKNEJ25-CLC
XYKNEJ25-MMR
XYKNEJ25-MMR-CLC
XYKNEJ40
XYKNEJ40-CLC
XYKNEJ40-MMR
XYKNEJ40-MMR-CLC
XYKNEJ60
XYKNEJ60-CLC
XYKNEJ60-MMR
XYKNEJ60-MMR-CLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBelastbarkeit (Bereich)
(N)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Klemmschraube für Tischmontage Griffform Montage von Skalenplatte auf Stelltisch

118.97 €

1 6 Arbeitstage 105 bis 302020±7±7No Change of Clamp (Set Screw)A (Large Handle Top only)Standard (No Plate with Scale)

118.97 €

1 6 Arbeitstage 105 bis 302020±7±7No Change of Clamp (Set Screw)B (Large Handle Bottom only)Standard (No Plate with Scale)

122.64 €

1 6 Arbeitstage 105 bis 302020±7±7No Change of Clamp (Set Screw)L (Large Handle Top & Bottom)Standard (No Plate with Scale)

140.49 €

1 6 Arbeitstage 105 bis 302525±7±7No Change of Clamp (Set Screw)A (Large Handle Top only)Standard (No Plate with Scale)

140.49 €

1 6 Arbeitstage 105 bis 302525±7±7No Change of Clamp (Set Screw)B (Large Handle Bottom only)Standard (No Plate with Scale)

144.16 €

1 6 Arbeitstage 105 bis 302525±7±7No Change of Clamp (Set Screw)L (Large Handle Top & Bottom)Standard (No Plate with Scale)

158.46 €

1 6 Arbeitstage 1030.1 bis 504040±9±9No Change of Clamp (Set Screw)A (Large Handle Top only)Standard (No Plate with Scale)

158.46 €

1 6 Arbeitstage 1030.1 bis 504040±9±9No Change of Clamp (Set Screw)B (Large Handle Bottom only)Standard (No Plate with Scale)

162.13 €

1 6 Arbeitstage 1030.1 bis 504040±9±9No Change of Clamp (Set Screw)L (Large Handle Top & Bottom)Standard (No Plate with Scale)

182.91 €

1 6 Arbeitstage 1030.1 bis 506060±13±13No Change of Clamp (Set Screw)A (Large Handle Top only)Standard (No Plate with Scale)

182.91 €

1 6 Arbeitstage 1030.1 bis 506060±13±13No Change of Clamp (Set Screw)B (Large Handle Bottom only)Standard (No Plate with Scale)

186.58 €

1 6 Arbeitstage 1030.1 bis 506060±13±13No Change of Clamp (Set Screw)L (Large Handle Top & Bottom)Standard (No Plate with Scale)

115.30 €

1 5 Arbeitstage 10--------

107.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105 bis 302020±7±7Change Clamp (Knurled Knob)Standard HandleStandard (No Plate with Scale)

118.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105 bis 302020±7±7No Change of Clamp (Set Screw)Standard HandleMMR (Scaled Plate Provided)

122.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105 bis 302020±7±7Change Clamp (Knurled Knob)Standard HandleMMR (Scaled Plate Provided)

136.83 €

1 5 Arbeitstage 105 bis 302525±7±7No Change of Clamp (Set Screw)Standard HandleStandard (No Plate with Scale)

125.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105 bis 302525±7±7Change Clamp (Knurled Knob)Standard HandleStandard (No Plate with Scale)

136.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105 bis 302525±7±7No Change of Clamp (Set Screw)Standard HandleMMR (Scaled Plate Provided)

140.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105 bis 302525±7±7Change Clamp (Knurled Knob)Standard HandleMMR (Scaled Plate Provided)

154.80 €

1 5 Arbeitstage 1030.1 bis 504040±9±9No Change of Clamp (Set Screw)Standard HandleStandard (No Plate with Scale)

145.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030.1 bis 504040±9±9Change Clamp (Knurled Knob)Standard HandleStandard (No Plate with Scale)

158.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030.1 bis 504040±9±9No Change of Clamp (Set Screw)Standard HandleMMR (Scaled Plate Provided)

162.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.1 bis 504040±9±9Change Clamp (Knurled Knob)Standard HandleMMR (Scaled Plate Provided)

179.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.1 bis 506060±13±13No Change of Clamp (Set Screw)Standard HandleStandard (No Plate with Scale)

167.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030.1 bis 506060±13±13Change Clamp (Knurled Knob)Standard HandleStandard (No Plate with Scale)

180.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030.1 bis 506060±13±13No Change of Clamp (Set Screw)Standard HandleMMR (Scaled Plate Provided)

184.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030.1 bis 506060±13±13Change Clamp (Knurled Knob)Standard HandleMMR (Scaled Plate Provided)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Vereinfachte Tische] XY-Achse/Vorschubschraube/Hohe Last/Griff wählbar:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Wellengleitstück Tischgröße (Dicke) H(mm) 27 Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Handle Operation
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.7 Kugelgewindetrieb-Ø(Ø) 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support