[Vereinfachte Tische] Z-Achse / Mittlere Traglast / Einstellbar

[Vereinfachte Tische] Z-Achse/Mittlere Traglast/Einstellbar:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert
Zubehör: Zylinderschraube mit Innensechskant CB3-10, 4-teilig

Spezifikationen

Teilenummer
XKDSP60
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Traglast (N)Gewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.
XKDSP4040x40±619.60.10 
6060x6039.20.19 
Stellweg pro Umdrehung: 1.5mm Minimale Skalenteilung: 0.5mm
Zulässige Last bei Verwendung mit Z-Achsenkonfiguration (in der auf dem Foto dargestellten Richtung).

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XKDSP40
XKDSP60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBelastbarkeit (Bereich)
(N)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)

88.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105 bis 304040

102.71 €

1 5 Arbeitstage 1030.1 bis 506060

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Vereinfachte Tische] Z-Achse/Mittlere Traglast/Einstellbar:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Profilschienenführung Hub (Z-Abstand)(mm) ±6 Klemme Zylinderschrauben mit Innensechskant
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Handle Operation Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 1.5 Kugelgewindetrieb-Ø(Ø) 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support