• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gestelle für Förderbänder

Gestelle für Förderbänder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CGF-[60-350/1]-[120-160/1]

Marke: MISUMI

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

H: 120 ~ 160 mm

W: 60 ~ 350 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CGF-[60-350/1]-[120-160/1]

Gestelle für Förderbänder:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-W-H
CGF-220-120
W = Rahmenbreite (siehe Förderer-Hauptseite)
TeilenummerW
1mm-Schritte
H
1mm-Schritte
Stückpreis
CGF60~350120~160

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CGF-[60-350/1]-[120-160/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH
(mm)
W
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10120 ~ 16060 ~ 350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Förderer-Ausführung Bandförderer

Ergänzungsartikel

Technischer Support