Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNFRE | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer | - | Nenngröße |
SNFR2S SNFRE3S | - | 32A |
Teile-nummer | Nenngröße | D | d | A | B | L | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | Stückz. 1~9 | 10~20 | ||||||
SNFRE | 1S | 8A | 13.8 | 10.5 | 50.5 | 43.5 | 21.0 | ||
10A | 17.3 | 11.3 | |||||||
15A | 21.7 | 15.7 | |||||||
1.5S | 10A | 17.3 | 11.3 | 50.5 | 43.5 | ||||
15A | 21.7 | 15.7 | |||||||
20A | 27.2 | 21.2 | |||||||
2S | 15A | 21.7 | 15.7 | 64.0 | 56.5 | ||||
20A | 27.2 | 21.2 | |||||||
25A | 34.0 | 28.4 | |||||||
2.5S | 20A | 27.2 | 21.2 | 77.5 | 70.5 | ||||
25A | 34.0 | 28.4 | |||||||
32A | 42.7 | 37.1 | |||||||
3S | 25A | 34.0 | 28.4 | 91.0 | 83.5 | ||||
32A | 42.7 | 37.1 | |||||||
40A | 48.6 | 43.0 |
Teilenummer
|
---|
SNFRE1S-8A |
SNFRE1S-10A |
SNFRE1S-15A |
SNFRE1.5S-10A |
SNFRE1.5S-15A |
SNFRE1.5S-20A |
SNFRE2S-15A |
SNFRE2S-20A |
SNFRE2S-25A |
SNFRE2.5S-20A |
SNFRE2.5S-25A |
SNFRE2.5S-32A |
SNFRE3S-25A |
SNFRE3S-32A |
SNFRE3S-40A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D | Nenngröße (Ø) | Innen-Ø d (d1) (Ø) | Nenn-Außen-Ø 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | 10.5 | 8A | |
26.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | 11.3 | 10A | |
26.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | 15.7 | 15A | |
26.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | 11.3 | 10A | |
26.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | 15.7 | 15A | |
26.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | 21.2 | 20A | |
35.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 15.7 | 15A | |
35.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 21.2 | 20A | |
35.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 28.4 | 25A | |
48.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 21.2 | 20A | |
48.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 28.4 | 25A | |
48.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 37.1 | 32A | |
66.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | 28.7 | 25A | |
66.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | 37.1 | 32A | |
66.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | 43.0 | 40A |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Passform | Umwandlungsadapter | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Dichtkonus |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Anschweißen | Befestigungsmaterial | EN 1.4301 Äquiv. | Ø, Mitte | Ungleicher Ø, konzentrisch |
Oberflächenbehandlung | Innere und äußere Oberfläche, geschliffen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D
Nenngröße(Ø)
Nenn-Außen-Ø 2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften