Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNYRN | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer |
SNYNS1S |
Teile-nummer | D | d | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | Stückz. 1~9 | 10~20 | ||
SNYRN | 1S | 25.4 | 23.0 | ||
1.5S | 38.1 | 35.7 | |||
2S | 50.8 | 47.8 | |||
2.5S | 63.5 | 59.5 | |||
3S | 76.3 | 72.3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNYRN1S |
SNYRN1.5S |
SNYRN2S |
SNYRN2.5S |
SNYRN3S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D | Nenngröße (Ø) | Innen-Ø d (d1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | 23 | |
8.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | 35.7 | |
11.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 47.8 | |
15.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 59.5 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | 72.3 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Passform | Gerade | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Anschweißen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | ISO-Gewindeverschraubung, Laufbüchse | Befestigungsmaterial | EN 1.4301 Äquiv. | Ø, Mitte | Gleicher Ø, konzentrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D
Nenngröße(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften