Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNRN | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer |
SNYNS1S |
Teile-nummer | A | (B) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | Stückz. 1~9 | 10~20 | ||
SNRN | 1S | 46 | 53.1 | ||
1.5S | 56 | 64.6 | |||
2S | 71 | 81.9 | |||
2.5S | 85 | 98.1 | |||
3S | 100 | 115.4 |
Teilenummer
|
---|
SNRN1S |
SNRN1.5S |
SNRN2S |
SNRN2.5S |
SNRN3S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D | Nenngröße (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | |
25.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | |
39.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | |
49.03 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Passform | Muttern | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | ISO-Gewindeverschraubung, Mutter |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | EN 1.4301 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D
Nenngröße(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften