Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | D1 |
SKUSK6 SKUSDK12.7 | - | 6.35 |
Teile-nummer | L | E | F | ℓ | Quadratisch | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | D | Grundkörper h | Mutter H | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | ||||
SKUTK | 3.18 (1/8) | 24.9 | 2.5 | 13.4 | 18 | 12 | 12 | ||
4 | 27.8 | 3.5 | 15.3 | 20.5 | 14 | 14 | |||
6 | 27.9 | 5 | 15.4 | 20.5 | 14 | 14 | |||
6.35 (1/4) | 27.9 | 5 | 15.4 | 20.5 | 14 | 14 | |||
8 | 29.4 | 6 | 16.8 | 22 | 14 | 15.87 | |||
9.53 (3/8) | 30.8 | 8 | 17.8 | 23 | 17 | 19 | |||
10 | 30.8 | 8 | 17.8 | 23 | 17 | 19 | |||
12 | 38.3 | 10 | 22.8 | 27.5 | 22 | 23 | |||
12.7 (1/2) | 38.3 | 10 | 22.8 | 27.5 | 22 | 23 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SKUTK3.18 |
SKUTK4 |
SKUTK6 |
SKUTK6.35 |
SKUTK8 |
SKUTK9.53 |
SKUTK10 |
SKUTK12 |
SKUTK12.7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (A1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
38.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.18 | |
37.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | |
38.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | |
38.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.35 | |
40.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | |
40.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9.53 | |
41.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | |
62.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | |
62.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12.7 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN 1.4401 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr-an-Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Verschraubung, T-Stücke | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahlrohre |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (A1)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften