Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | [ M ] Klasse | Farbe | Lichtdurchlässigkeit | Raumbetriebstemperatur |
S-ACA | Standard | Transparent | 93% | -30~80°C |
S-ACBA | Standard | Rauchbraun | 12% | |
S-ACTA | Antistatik-Ausführung | Transparent | 79% | |
S-ACBTA | Antistatik-Ausführung | Rauchbraun | 32% |
Teilenummer | - | A | - | B | - | H |
S-ACA5 S-ACTA5 | - - | 200 300 | - - | 200 155 | - - | 100 55 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | |||
Ausführung | T Auswahl | A | B | H |
S-ACA | 3, 5, 8, 10 | 50~500 A≥B | 50~500 | 20~500 |
S-ACBA | ||||
S-ACTA | 3, 5 | |||
S-ACBTA |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
S-ACA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACA8-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACA10-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACBA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACBA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACBA8-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACBA10-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACBTA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACBTA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACTA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACTA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dicke T (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 20 ~ 500 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke T(mm)
A(mm)
B(mm)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften