• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / HSGN, HSGNS / verzinkt / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen

Lenkrollen / HSGN, HSGNS / verzinkt / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Lenkrollen / HSGN, HSGNS / verzinkt / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen
  • Lenkrollen / HSGN, HSGNS / verzinkt / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | Einschraub-Geräterollen | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 126 mm / [Traglast] 30, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Synthetischer Kautschuk, Urethane, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan



MISUMI hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 68 und 126 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 30 oder 60 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Nylon, Synthetischer Kautschuk, Urethane, Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethan verfügbar.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Geräterollen für Aluminium-Strangpressprofile/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
LenkrolleLaufrolleLager
 Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff (Farbe)drehbarer TeilRadteil
EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Galvanisch verzinktSynthetischer Kautschuk (schwarz), Polyurethankautschuk (braun), Nylon (weiß)mitgeliefertohne

Spezifikationen

Teile-nummer-M-Rad-werkstoff
HSGN75
-
12
-
U
GrundkörperausführungTeile-nummerM (Regelgewinde)Rad-werkstoffHRadbreite BENBNTNLrZulässige Traglast (N)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungDRUNRUNRUNRUN
SchraubdrehlagerHSGN508R
(Gummi)
U
(Polyurethan)
N
(Nylon)
6820212122144.81447300380400195175165   
121935165
6512852121212356400270220210   
7512952765400450500310240225   
100121262528253121482500600600585435405   
162340
(Schraubdrehlager mit Anschlag)HSGNS5086820212122144.81449300380400220200190   
121935
6512852121212357300400305255235   
7512952765400450500340275250   
100121262528253121482500600600650620585   
162340

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HSGN50-8-N
HSGN50-8-R
HSGN50-8-U
HSGN50-12-N
HSGN50-12-R
HSGN50-12-U
HSGN65-12-N
HSGN65-12-R
HSGN65-12-U
HSGN75-12-N
HSGN75-12-R
HSGN75-12-U
HSGN100-12-N
HSGN100-12-R
HSGN100-12-U
HSGN100-16-N
HSGN100-16-R
HSGN100-16-U
HSGNS50-8-N
HSGNS50-8-R
HSGNS50-8-U
HSGNS50-12-N
HSGNS50-12-R
HSGNS50-12-U
HSGNS65-12-N
HSGNS65-12-R
HSGNS65-12-U
HSGNS75-12-N
HSGNS75-12-R
HSGNS75-12-U
HSGNS100-12-N
HSGNS100-12-R
HSGNS100-12-U
HSGNS100-16-N
HSGNS100-16-R
HSGNS100-16-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Rad-Ø außen D
(mm)
Gewinde-Ø M
(mm)
Radwerkstoff

2.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10ohne Feststeller508Nylon (Weiß)

3.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10ohne Feststeller508Synthetischer Kautschuk (Schwarz)

5.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller508Urethane (Braun)

2.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller5012Nylon (Weiß)

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller5012Synthetischer Kautschuk (Schwarz)

5.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller5012Urethane (Braun)

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller6512Nylon (Weiß)

4.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller6512Synthetischer Kautschuk (Schwarz)

6.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller6512Urethane (Braun)

5.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller7512Nylon (Weiß)

5.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller7512Synthetischer Kautschuk (Schwarz)

6.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller7512Urethane (Braun)

8.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller10012Nylon (Weiß)

9.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller10012Synthetischer Kautschuk (Schwarz)

12.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller10012Urethane (Braun)

8.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller10016Nylon (Weiß)

9.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller10016Synthetischer Kautschuk (Schwarz)

12.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne Feststeller10016Urethane (Braun)

3.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10mit Feststeller508Nylon (Weiß)

3.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10mit Feststeller508Synthetischer Kautschuk (Schwarz)

5.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10mit Feststeller508Urethane (Braun)

3.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Feststeller5012Nylon (Weiß)

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Feststeller5012Synthetischer Kautschuk (Schwarz)

5.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Feststeller5012Urethane (Braun)

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Feststeller6512Nylon (Weiß)

5.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Feststeller6512Synthetischer Kautschuk (Schwarz)

7.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Feststeller6512Urethane (Braun)

5.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10mit Feststeller7512Nylon (Weiß)

6.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Feststeller7512Synthetischer Kautschuk (Schwarz)

7.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

10.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Feststeller10012Nylon (Weiß)

11.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Feststeller10012Synthetischer Kautschuk (Schwarz)

12.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Feststeller10012Urethane (Braun)

10.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Feststeller10016Nylon (Weiß)

11.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Feststeller10016Synthetischer Kautschuk (Schwarz)

12.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Feststeller10016Urethane (Braun)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einschraub-Geräterollen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support