Aluminiumprofile Serie 6

Aluminum Extrusions - 6 Series:Verwandte bildanzeige
€・Werkstoffe
Artikelbezeichnung
Werkstoff
Oberflächen­behandlung
AluminiumrahmenEN AC-51 400/AIMgSi0,7-T5eloxiert
Einfacher
Verbinder
Grundkörper1.1191/C45EChromatiert
(III-wertig)
Spezielle Schrauben1.7220/34CrMo4
StellschraubeSchwarzer Film

Spezifikationen

Aluminum Extrusions - 6 Series:Verwandte bildanzeige
TeilenummerVerbinderteilL
0.5mm-Schritte
ProfileIntegriertes VerbinderteilA
MittelverbinderStückz.
JFSU6-3030L
(Nur linke Stirnseite)
100~4000HFS6-3030
(S.511)
HUJ6
(S.633)
130
W
(Doppelstirn­flächen)
2

Optionen

Aluminum Extrusions - 6 Series:Verwandte bildanzeige
Aluminum Extrusions - 6 Series:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JFSU6-3030L-[50-4000/0.5]
JFSU6-3030W-[100-4000/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSIntegrierte Verbinder L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10L (Left End Face only)50 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10W (Double End Faces)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Aluminum Extrusions - 6 Series:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Name der Serie Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm) Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Profilserie HFS
Profilnr. 6-3030 Ausführung Simple Joint Type

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support