• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aluminiumprofile - Vormontierter Doppelverbinder

Aluminum Extrusions - with Double Joints pre-Assembled:Verwandte bildanzeige
€・Werkstoffe
Artikelbezeichnung
Werkstoffe
Oberflächen­behandlung
AluminiumrahmenEN AC-51 400/AIMgSi0,7-T5eloxiert
Vormontierte Doppelverbinder-SätzeDoppelverbinder für Vormontage1.4401/X5CrNiMo17-12-2
Flansch,
-
Exzentermuttern
Innensechskantschrauben1.4301/X5CrNi18-10

Spezifikationen

Aluminum Extrusions - with Double Joints pre-Assembled:Verwandte bildanzeige
TeilenummerVerbindungsteileL
0.5mm-Schritte
ProfileIntegriertes VerbinderteilAZum Anziehen ist Schlüssel erforderlich.
Doppelverbinder
für Vormontage
Stückz.
JFSD6-3030L
(Nur linke Stirnseite)
100~4000
HFS6-3030 (S.511)HDJHSN6
(S.637)
130für M5
W
(Doppelstirnflächen)
2
8-4040L
(Nur linke Stirnseite)
HFS8-4040 (S.553)HDJHSN8
(S.637)
140Für M6
W
(Doppelstirnflächen)
2
8-4545L
(Nur linke Stirnseite)
HFS8-4545 (S.591)HDJHSN8-45
(S.637)
145
W
(Doppelstirnflächen)
2

Optionen

Aluminum Extrusions - with Double Joints pre-Assembled:Verwandte bildanzeige
Aluminum Extrusions - with Double Joints pre-Assembled:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JFSD6-3030L-[100-4000/0.5]
JFSD6-3030W-[100-4000/0.5]
JFSD8-4040L-[100-4000/0.5]
JFSD8-4040W-[100-4000/0.5]
JFSD8-4545L-[100-4000/0.5]
JFSD8-4545W-[100-4000/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSName der Serie Profilnr. Integrierte Verbinder L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)6-3030L (Left End Face only)100 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)6-3030W (Double End Faces)100 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm)8-4040L (Left End Face only)100 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm)8-4040W (Double End Faces)100 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm)8-4545L (Left End Face only)100 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm)8-4545W (Double End Faces)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Lieferzeit
Arbeitstage

Anwendungsbeispiel

Aluminum Extrusions - with Double Joints pre-Assembled:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Profilserie HFS Ausführung Pre-Assembly Insertion Double Joints Type

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support