Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
HBLFSNK8 |
Teilenummer | Masse | Passende Schraube, T-Mutter | Zulässige Last | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
(g) | schraube | Stückz. | T-Nutenstein | Stückz. | (N) | 1~99 Stk. | 100~200 | |
HBLFSR8 | 55 | CBM8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 2058 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HBLFSR8 |
HBLFSR8-C |
HBLFSR8-C-SEC |
HBLFSR8-C-SEP |
HBLFSR8-C-SET |
HBLFSR8-C-SEU |
HBLFSR8-C-SSP |
HBLFSR8-C-SST |
HBLFSR8-C-SSU |
HBLFSR8-SEC |
HBLFSR8-SEP |
HBLFSR8-SET |
HBLFSR8-SEU |
HBLFSR8-SSP |
HBLFSR8-SST |
HBLFSR8-SSU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | Not Provided | |
2.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | Not Provided | |
4.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | |
3.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | C (Tap for Cover Mounting) | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | C (Tap for Cover Mounting) | SET (Screw, Nut Set) | |
3.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | C (Tap for Cover Mounting) | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
4.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | |
4.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
4.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | |
3.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | |
3.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | |
4.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) |
Loading...
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | Halter für 8 Serien (Profilnutbreite 10mm) | Anzahl der Profilnuten | 1 Nut |
---|---|---|---|---|---|
Verdrehschutz | Beidseitig | Sonderausführung | Mit beidseitigem Langloch | Verdrehschutz mit Eckführung | ohne |
Werkstoff | EN AC-46100 Äquiv. | Profilserie | HFS | Profilnr. | 8 |
Profilgröße | For 40 and 80 | Halterungstyp | Nut Mounting Brackets | Passende Schrauben | M8 Screws |
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften