• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Standard] X-Achse / Kreuzrollenführung

[Standard] X-Achse/Kreuzrollenführung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Typ A
XCRS60
TeilenummerDraufsichtVorderansichtSeitenansicht
TYPA(B)Verfahrweg (mm)EF(J)DGTPQXd1d2
XCRS2529± 3.2711.8(6.8)9.59.315610.5202.44.22.5
 4026± 6.5819(10.8)1313201014.5323.463.3
5023819(10.8)1313201014.5403.463.5
 6021819(10.8)1313201014.5504.584.4
 8022819(10.8)1313201014.5704.584.4
9034.8±12.5819(10.8)1313201014.5804.585.3
10020.8819(10.8)1313201014.5904.585.3
12088±2513.526(10.8)19.111201014.51004.585.3

• leistung
ATischoberfläche
(mm)
Traglast (N)Max. Haltekraft (N)
(Ref.)
VerfahrgenauigkeitZulässiges Moment (N•m)Abweichung unter Last ("/N•cm)ParallelitätGewicht
(kg)
Stückpreis
HorizontalVertikalGeradheitParallelität der BewegungNeigemomentGierungWalzenNeigemomentGierungWalzen
 25 25x 259.84.96030µm30µm1.10.80.43.032.851.8050µm0.04 
 40 40x 4019.69.82.72.22.00.380.420.280.14 
 50 50x 5029.414.73.53.03.30.200.220.120.18 
 60 60x 604919.65.24.35.50.120.110.070.24 
 80 80x 8098497019.215.117.30.050.050.0460µm0.39 
 90 90x 90117.625.020.022.00.050.050.040.49 
100100×10014736.030.033.00.060.070.050.58 
120120×12019657.244.766.70.030.020.010.95 
Max. Die Haltekraft (Ref.) variiert in Abhängigkeit von der Änderung des Anzugsmoments. Achten Sie auf entsprechende Sicherheitsgrenzen entsprechend der Konstruktion.
Auflösung Mikrometerschraube 10µm/Teilung

Optionen

[Standard] X-Achse/Kreuzrollenführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XCRS25
XCRS25-A
XCRS25-AR
XCRS25-AZ
XCRS25-AZR
XCRS25-CR
XCRS40
XCRS40-A
XCRS40-AR
XCRS40-AZ
XCRS40-AZR
XCRS40-CR
XCRS50
XCRS50-A
XCRS50-AR
XCRS50-AZ
XCRS50-AZR
XCRS50-CR
XCRS60
XCRS60-A
XCRS60-AR
XCRS60-AZ
XCRS60-AZR
XCRS60-CR
XCRS80
XCRS80-A
XCRS80-AR
XCRS80-AZ
XCRS80-AZR
XCRS80-CR
XCRS90
XCRS90-A
XCRS90-AR
XCRS90-AZ
XCRS90-AZR
XCRS90-CR
XCRS100-A
XCRS100-AR
XCRS100-AZ
XCRS100-AZR
XCRS100-CR
XCRS120
XCRS120-A
XCRS120-AR
XCRS120-AZ
XCRS120-AZR
XCRS120-CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (X-Achse)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Momentensteifigkeit - Neigemoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Giermoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Rollmoment
("/N•cm)
Mikrometerschraubenposition

116.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10~25~255 bis 30Bis ±10 mm1-1525259.8±3.2153.032.851.8Standard

116.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------------

116.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~25~255 bis 30Bis ±10 mm1-1525259.8±3.2153.032.851.8Center Mount - Left/Right Reversed (AR)

116.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~25~255 bis 30Bis ±10 mm1-1525259.8±3.2153.032.851.8Center Mount - Top/Bottom Reversed (AZ)

116.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~25~255 bis 30Bis ±10 mm1-1525259.8±3.2153.032.851.8Center Mount - Left/Right and Top/Bottom Reversed (AZR)

115.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~25~255 bis 30Bis ±10 mm1-1525259.8±3.2153.032.851.8Side Mount - Left/Right Reversed (CR)

182.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1026 bis 4026 bis 405 bis 30Bis ±10 mm15.1 bis 20404019.6±6.5200.380.420.28Standard

182.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1026 bis 4026 bis 405 bis 30Bis ±10 mm15.1 bis 20404019.6±6.5200.380.420.28Center (A)

182.79 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405 bis 30Bis ±10 mm15.1 bis 20404019.6±6.5200.380.420.28Center Mount - Left/Right Reversed (AR)

182.79 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405 bis 30Bis ±10 mm15.1 bis 20404019.6±6.5200.380.420.28Center Mount - Top/Bottom Reversed (AZ)

182.79 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405 bis 30Bis ±10 mm15.1 bis 20404019.6±6.5200.380.420.28Center Mount - Left/Right and Top/Bottom Reversed (AZR)

182.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1026 bis 4026 bis 405 bis 30Bis ±10 mm15.1 bis 20404019.6±6.5200.380.420.28Side Mount - Left/Right Reversed (CR)

124.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605 bis 30Bis ±10 mm15.1 bis 20505029.4±6.5200.20.220.12Standard

124.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605 bis 30Bis ±10 mm15.1 bis 20505029.4±6.5200.20.220.12Center (A)

124.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605 bis 30Bis ±10 mm15.1 bis 20505029.4±6.5200.20.220.12Center Mount - Left/Right Reversed (AR)

124.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605 bis 30Bis ±10 mm15.1 bis 20505029.4±6.5200.20.220.12Center Mount - Top/Bottom Reversed (AZ)

124.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605 bis 30Bis ±10 mm15.1 bis 20505029.4±6.5200.20.220.12Center Mount - Left/Right and Top/Bottom Reversed (AZR)

124.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------------

206.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mm15.1 bis 20606049±6.5200.120.110.07-

206.65 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mm15.1 bis 20606049±6.5200.120.110.07Center (A)

206.65 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mm15.1 bis 20606049±6.5200.120.110.07Center Mount - Left/Right Reversed (AR)

206.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mm15.1 bis 20606049±6.5200.120.110.07Center Mount - Top/Bottom Reversed (AZ)

206.65 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mm15.1 bis 20606049±6.5200.120.110.07Center Mount - Left/Right and Top/Bottom Reversed (AZR)

206.65 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mm15.1 bis 20606049±6.5200.120.110.07Side Mount - Left/Right Reversed (CR)

246.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1061 bis 9061 bis 9050.1 bis 100Bis ±10 mm15.1 bis 20808098±6.5200.050.050.04Standard

246.37 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1 bis 100Bis ±10 mm15.1 bis 20808098±6.5200.050.050.04Center (A)

246.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1061 bis 9061 bis 9050.1 bis 100Bis ±10 mm15.1 bis 20808098±6.5200.050.050.04Center Mount - Left/Right Reversed (AR)

246.37 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1 bis 100Bis ±10 mm15.1 bis 20808098±6.5200.050.050.04Center Mount - Top/Bottom Reversed (AZ)

246.37 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1 bis 100Bis ±10 mm15.1 bis 20808098±6.5200.050.050.04Center Mount - Left/Right and Top/Bottom Reversed (AZR)

246.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1061 bis 9061 bis 9050.1 bis 100Bis ±10 mm15.1 bis 20808098±6.5200.050.050.04Side Mount - Left/Right Reversed (CR)

183.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 209090117.6±12.5200.050.050.04Standard

183.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 209090117.6±12.5200.050.050.04Center (A)

183.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 209090117.6±12.5200.050.050.04Center Mount - Left/Right Reversed (AR)

183.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 209090117.6±12.5200.050.050.04Center Mount - Top/Bottom Reversed (AZ)

183.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 209090117.6±12.5200.050.050.04Center Mount - Left/Right and Top/Bottom Reversed (AZR)

183.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 209090117.6±12.5200.050.050.04Side Mount - Left/Right Reversed (CR)

220.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 20100100147±12.5200.060.070.05Center (A)

220.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 20100100147±12.5200.060.070.05Center Mount - Left/Right Reversed (AR)

220.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 20100100147±12.5200.060.070.05Center Mount - Top/Bottom Reversed (AZ)

220.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 20100100147±12.5200.060.070.05Center Mount - Left/Right and Top/Bottom Reversed (AZR)

220.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 20100100147±12.5200.060.070.05Side Mount - Left/Right Reversed (CR)

305.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 20120120196±25200.030.020.01Standard

305.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 20120120196±25200.030.020.01Center (A)

305.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 20120120196±25200.030.020.01Center Mount - Left/Right Reversed (AR)

305.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 20120120196±25200.030.020.01Center Mount - Top/Bottom Reversed (AZ)

305.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 20120120196±25200.030.020.01Center Mount - Left/Right and Top/Bottom Reversed (AZR)

305.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehr±10 bis 30mm15.1 bis 20120120196±25200.030.020.01Side Mount - Left/Right Reversed (CR)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Hinweise zur vertikalen Verwendung von X-Achsentischen
• Bei den Optionen Standard, CR, A, und AR kann der Wagen herabfallen, wenn die Vorrichtung senkrecht montiert wird und die Mikrometerschraube nach unten zeigt. (Bei einer Last, die größer als die Federzugkraft ist, kann der Wagen herabfallen.)
• Wenn bei Auswahl der Optionen AZ oder AZR die Vorrichtung senkrecht montiert wird und die Mikrometerschraube nach unten zeigt, fällt der Wagen nicht herab. Allerdings darf keine Last größer als die angegebene vertikale Traglast für die X-Achse aufgebracht werden, da dadurch die Genauigkeit beeinträchtigt werden kann.

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Mikrometerschrauben Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Kreuzrollenführung Kategorie Korpus Ausführung X-Achse
Tisch, Geradheit(µm) 30 Tisch, Parallelität(µm) 30 Vorschubknopf Position Seite
Klemme Standard vertauscht Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support