Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XYCRS60 |
Teilenummer | Draufsicht | Vorderansicht | Seitenansicht | ||||||||||||||
TYP | A | (B) | Verfahrweg (mm) | E | F | (J) | D | G | H | L | T | P | Q | X | d1 | d2 | ℓ |
XYCRS | 25 | 29 | ±3.2 | 7 | 11.8 | (6.8) | 9.5 | 9.3 | 24.3 | 24.3 | 30 | 6 | 10.5 | 20 | 2.4 | 4.2 | 2.5 |
40 | 26 | ±6.5 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 34.5 | 33 | 40 | 10 | 14.5 | 32 | 3.4 | 6 | 3.3 | |
50 | 23 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 34.5 | 33 | 40 | 10 | 14.5 | 40 | 3.4 | 6 | 3.5 | ||
60 | 21 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 34.5 | 33 | 40 | 10 | 14.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||
80 | 22 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 34.5 | 33 | 40 | 10 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||
90 | 34.8 | ±12.5 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 34.5 | 33 | 40 | 10 | 14.5 | 80 | 4.5 | 8 | 5.3 | |
100 | 20.8 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 34.5 | 33 | 40 | 10 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 5.3 | ||
120 | 88 | ±25 | 13.5 | 26 | (10.8) | 19.1 | 11 | 34.5 | 31 | 40 | 10 | 14.5 | 100 | 4.5 | 8 | 5.3 |
A | Tischoberfläche (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Momentlastkapazität (N m) | Abweichung unter Last ("/N•cm) | Parallelität | Gewicht (kg) | Stückpreis | |||||
Geradheit | Parallelität der Bewegung | Neigemoment | Gierung | Walzen | Neigemoment | Gierung | Walzen | ||||||
25 | 25x25 | 9.8 | 30µm | 60µm | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 4.83 | 5.70 | 4.83 | 100µm | 0.09 | |
40 | 40x40 | 17.6 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | 0.28 | ||||
50 | 50x50 | 28 | 3.4 | 3 | 3.4 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.36 | ||||
60 | 60x60 | 44.1 | 5.2 | 4.3 | 5.2 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.48 | ||||
80 | 80x80 | 93.1 | 17.3 | 15.1 | 17.3 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 120µm | 0.77 | |||
90 | 90x90 | 110 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 1.00 | ||||
100 | 100x100 | 140 | 33.0 | 30.0 | 33.0 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 1.20 | ||||
120 | 120x120 | 180 | 57.2 | 44.7 | 57.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.91 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XYCRS25 |
XYCRS50 |
XYCRS60 |
XYCRS80 |
XYCRS90 |
XYCRS100 |
XYCRS120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | 25.1 bis 30 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | ±3.2 | 30 | 4.83 | 5.7 | 4.83 | |
293.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | 35.1 bis 40 | 50 | 50 | 28 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | |
413.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
492.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 50.1 bis 100 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | 35.1 bis 40 | 80 | 80 | 93.1 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | ||
391.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
440.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
611.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | ±10 bis 30mm | 35.1 bis 40 | 120 | 120 | 180 | ±25 | ±25 | 40 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Loading...
Zufuhrmethode | Mikrometerschrauben | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang | Tisch, Geradheit(µm) | 30 |
Tisch, Parallelität(µm) | 60 | Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | Standard |
vertauscht | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
horizontale Traglast(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften