• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnete mit Halterungen / Mit Gewinde

Magnete mit Halterungen / Mit Gewinde
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Magnet mit einem Halter mit Außengewinde. Die hitzebeständige Temperatur beträgt 80°C.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Magnete mit Halterungen/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWärme-
beständig Temperatur
 Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff Oberflächenbehandlung
HXBEN 1.0718 äquiv.Chemisch vernickeltNeodym Magnetvernickelt80°C

Spezifikationen

Teilenummer-L
HXB10
HXG10
-
8
Teilenummerd1BMxP (Regelgewinde)Anziehungskraft N {kgf}Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G]LanglochInnensechskantStückpreis
AusführungLWB1t1
HXB6845M6x1.03.9 {0.4}1700~22001.5 - 
15-3.03.0 
885M8x1.257.8 {0.8}2900~34001.5 - 
15-4.03.0 
1086M10x1.516.7 {1.7}2700~32002.0 - 
15-5.03.0 
121278M12x1.7532.3 {3.3}2500~30002.5 - 
20-6.03.0 
161410M16x260.8 {6.2}2700~3200-8.03.0 
20 
201613M20x2.5123.5 {12.6}2900~3400-10.04.0 
25 
Anziehungskraft und magnetische Oberflächen-Flussdichte dienen nur Referenzzwecken.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HXB6-8
HXB6-15
HXB8-8
HXB8-15
HXB10-8
HXB10-15
HXB12-12
HXB12-20
HXB16-14
HXB16-20
HXB20-16
HXB20-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M
(mm)
Schraubenlänge L
(mm)

17.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1068

19.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10615

17.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1088

19.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10815

17.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10108

18.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101015

18.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101212

19.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101220

20.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101614

20.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101620

22.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102016

22.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102025

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Magnete mit Halterungen/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodymium Magnet Haltermaterial EN 1.0718 Äquiv. Halter-Oberflächenbehandlung Electroless Nickel Plating
Oberflächenbehandlung Magnet Nickel Plating Magnetischer Pol (vorne) N

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support