• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Distanzplatten für Profilschienenführungen / MTKL

Distanzplatten für Profilschienenführungen / MTKL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Abstandshalter für breite Führung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MTKLEN 1.0038 ÄquivalentSchwarz brüniert

Spezifikationen

Teilenummer-T
MTKL2-3.5
TeilenummerT
Verfügbare SpindelmutterWLW1L1dStückpreis
AusführungNr.0.1mm-SchritteAusführungID dT=2.5~2.9T=3.0~4.9T=5.0~6.9T=7.0~9.0
MTKL12.5~9.0MTSBHR
MTSBHL
MTSMHR
10302420164.5    
212, 14383026205.5    
31644353224    
418, 20484036286.5    
522, 25625046349    
628, 3268565240    

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MTKL1-[2.5-9/0.1]
MTKL2-[2.5-9/0.1]
MTKL3-[2.5-9/0.1]
MTKL4-[2.5-9/0.1]
MTKL5-[2.5-9/0.1]
MTKL6-[2.5-9/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNr. (Passender Spindelmutter-Innen-Ø) T
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 101(10)2.5 ~ 9

-

1 9 Arbeitstage 102(12・14)2.5 ~ 9

-

1 9 Arbeitstage 103(16)2.5 ~ 9

-

1 9 Arbeitstage 104(18・20)2.5 ~ 9

-

1 9 Arbeitstage 105(22・25)2.5 ~ 9

-

1 9 Arbeitstage 106(28・32)2.5 ~ 9

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Abstandshalter für breite Führung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Distanzstück Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Black Oxide Coating

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support