Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung |
WGVA | EN 1.1191 äquiv. | - | - |
WGVB | - | Schwarz brüniert | |
WGVM | Chemisch vernickelt | ||
WGVH | 40HRC~ | Schwarz brüniert | |
WGVR | Chemisch vernickelt | ||
WGVJ | PMMA/Polymethylmethacrylat | - | - |
WGVN | MC Nylon | - | - |
Teilenummer |
WGVA25 WGVJ35 |
Teilenummer | Stückpreis | |||||||
Ausführung | L auswählen | WGVA | WGVB | WGVM | WGVH | WGVR | WGVJ | WGVN |
WGVA WGVB WGVM WGVH WGVR WGVJ WGVN | 25 | |||||||
35 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
WGVA25 |
WGVA35 |
WGVB25 |
WGVB35 |
WGVH25 |
WGVH35 |
WGVJ25 |
WGVJ35 |
WGVM25 |
WGVM35 |
WGVN25 |
WGVN35 |
WGVR25 |
WGVR35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | - | 25 | |
15.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | - | 35 | |
15.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | - | 25 | |
15.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | - | 35 | |
16.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 40HRC ~ | 25 | |
17.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 40HRC ~ | 35 | |
17.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Not Provided | - | 25 | |
17.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Not Provided | - | 35 | |
15.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | - | 25 | |
16.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | - | 35 | |
15.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | MC Nylon | Not Provided | - | 25 | |
16.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | MC Nylon | Not Provided | - | 35 | |
17.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 40HRC ~ | 25 | |
17.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 40HRC ~ | 35 |
Loading...
Form | V-Shaped |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Härte
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften