Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte | |
GMRS | GMLS | EN 1.0038 äquiv. | - |
GMRH | GMLH | EN 1.1191 äquiv. | 45~55HRC |
Teilenummer | - | Montageseite | - | L | - | F | - | S | - | S1 | ||
Ausführung | D, T | |||||||||||
GMRS | 9 | - | R | - | 150 | - | 30 | |||||
GIRS | 12 | - | 130 | - | 20 | - | 25 | - | 13 |
Teilenummer | Montageseite auswählen | L 5mm-Schritte | F 5mm-Schritte | Stückpreis | ||||
Ausführung | D | GMRS | GMLS | GMRH | GMLH | |||
GMRS GMLS GMRH GMLH | 9 | R L | 100~300 | 30~50 | ||||
12 | ||||||||
16 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
GMLH9-L-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMLH9-R-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMLH12-L-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMLH12-R-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMLH16-L-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMLH16-R-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMLS9-L-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMLS9-R-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMLS12-L-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMLS12-R-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMLS16-L-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMLS16-R-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMRH9-L-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMRH9-R-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMRH12-L-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMRH12-R-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMRH16-L-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMRH16-R-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMRS9-L-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMRS9-R-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMRS12-L-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMRS12-R-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMRS16-L-[100-300/5]-[30-50/5] |
GMRS16-R-[100-300/5]-[30-50/5] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Härte | Wellen-Ø D (φ) | Biegerichtung Rundstäbe | F (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 45~55HRC | 9 | Left | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 45~55HRC | 9 | Right | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 45~55HRC | 12 | Left | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 45~55HRC | 12 | Right | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 45~55HRC | 16 | Left | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 45~55HRC | 16 | Right | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 9 | Left | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 9 | Right | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 12 | Left | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 12 | Right | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 16 | Left | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 16 | Right | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 45~55HRC | 9 | Left | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 45~55HRC | 9 | Right | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 45~55HRC | 12 | Left | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 45~55HRC | 12 | Right | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 45~55HRC | 16 | Left | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 45~55HRC | 16 | Right | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 9 | Left | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 9 | Right | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 12 | Left | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 12 | Right | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 16 | Left | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 16 | Right | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 |
Loading...
Form | Round Bars |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Härte
Wellen-Ø D(φ)
Biegerichtung Rundstäbe
F(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften