Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | L | - | M | ||
Ausführung | T | |||||
RGHK | 6 | - | 125 | - | M8 |
Teilenummer | L auswählen | M Montagebohrung | A | P | (R) | B | K | Stückpreis | |||||
Ausführung | T | RGHK | |||||||||||
L 75 | L 100 | L 125 | L 150 | L 200 | |||||||||
RGHK | 6 | 75 100 125 150 200 | M8 | 60 | 33 | 8 | 11 | 28 | |||||
M10 | 12 | 26 | |||||||||||
9 | M10 | 75 | 48 | 15 | 11 | 19 | |||||||
M12 | 12 | 17 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RGHK6-75-M[8,10] |
RGHK6-100-M[8,10] |
RGHK6-125-M[8,10] |
RGHK6-150-M[8,10] |
RGHK6-200-M[8,10] |
RGHK9-75-M[10,12] |
RGHK9-100-M[10,12] |
RGHK9-125-M[10,12] |
RGHK9-150-M[10,12] |
RGHK9-200-M[10,12] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dicke T (mm) | Länge L | Montageschraubenbohrung [M] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 75 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 100 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 125 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 150 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 200 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 75 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 100 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 125 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 150 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 200 | 10 ~ 12 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke T(mm)
Länge L
Montageschraubenbohrung [M]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften