• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Vereinfachte Tische] X-Achse / Vorschubschraube / Ausführung mit großer Steigung

[Vereinfachte Tische] X-Achse/Vorschubschraube/Ausführung mit großer Steigung:Verwandte bildanzeige
 AusführungGrundkörperWelleKnopfEinstellschraubeZubehör
StandardhandgriffGroßer GriffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffWerkstoffWerkstoff
M4-Montagebohrung XKSXKSLAluminiumlegierungSchwarz eloxiertEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4305 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.SCB5-20, 4Stk.
M6-MontagebohrungenXKSMXKSML

Spezifikationen

Teilenummer-Auswahl Z
XKSL60-Z50
TeilenummerAuswahl ZSchlitten
A-B (mm)
DPTraglast
(N)
Stückpreis
AusführungNr.Verfahrweg (Zx2)XKS XKSMXKSL XKSML
XKS
XKSL
4025   40x4010
(Standardgriff)
24
(Großer Griff)
1468.6  
 4050 58.8  
6025   60x603068.6  
  50 58.8  
   75  
8025   80x8063.7  
  50 53.9  
   75  
80A25   80x4068.6  
 4050 58.6  
XKSM
XKSML
6025   60x6068.6  
  50 58.8  
   75  
8025   80x80  
  50 49.0   
   75  
Stellweg pro Umdrehung 3.0mm
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Optionen

[Vereinfachte Tische] X-Achse/Vorschubschraube/Ausführung mit großer Steigung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XKS40-Z25
XKS40-Z40
XKS40-Z50
XKS60-Z25
XKS60-Z50
XKS60-Z75
XKS80-Z25
XKS80-Z50
XKS80-Z75
XKS80A-Z25
XKS80A-Z40
XKS80A-Z50
XKSL40-Z25
XKSL40-Z40
XKSL40-Z50
XKSL60-Z25
XKSL60-Z50
XKSL60-Z75
XKSL80-Z25
XKSL80-Z50
XKSL80-Z75
XKSL80A-Z25
XKSL80A-Z40
XKSL80A-Z50
XKSM60-Z25
XKSM60-Z50
XKSM60-Z75
XKSM80-Z25
XKSM80-Z50
XKSM80-Z75
XKSML60-Z25
XKSML60-Z50
XKSML60-Z75
XKSML80-Z25
XKSML80-Z50
XKSML80-Z75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit (Bereich)
(N)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Hubweg (X-Achse)
(mm)
Griffform Z
(mm)

117.38 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1004040[±25] ±25Standard Handle25

119.21 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1004040±40Standard Handle40

119.21 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1004040[±50] ±50Standard Handle50

128.39 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1006060[±25] ±25Standard Handle25

130.21 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1006060[±50] ±50Standard Handle50

132.05 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1006060[±75] ±75Standard Handle75

138.17 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1008080[±25] ±25Standard Handle25

140.00 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1008080[±50] ±50Standard Handle50

141.84 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1008080[±75] ±75Standard Handle75

133.28 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1004080[±25] ±25Standard Handle25

140.62 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1004080±40Standard Handle40

140.62 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1004080[±50] ±50Standard Handle50

121.06 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1004040[±25] ±25Large Handle25

122.88 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1004040±40Large Handle40

122.88 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1004040[±50] ±50Large Handle50

132.05 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1006060[±25] ±25Large Handle25

133.89 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1006060[±50] ±50Large Handle50

135.72 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1006060[±75] ±75Large Handle75

141.84 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1008080[±25] ±25Large Handle25

143.66 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1008080[±50] ±50Large Handle50

145.51 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1008080[±75] ±75Large Handle75

136.94 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1004080[±25] ±25Large Handle25

144.28 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1004080±40Large Handle40

144.28 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1004080[±50] ±50Large Handle50

128.39 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1006060[±25] ±25Standard Handle25

130.21 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1006060[±50] ±50Standard Handle50

132.05 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1006060[±75] ±75Standard Handle75

138.17 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1008080[±25] ±25Standard Handle25

140.00 €

1 9 Arbeitstage 30.1 bis 508080[±50] ±50Standard Handle50

141.84 €

1 9 Arbeitstage 30.1 bis 508080[±75] ±75Standard Handle75

132.05 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1006060[±25] ±25Large Handle25

133.89 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1006060[±50] ±50Large Handle50

135.72 €

1 9 Arbeitstage 50.1 bis 1006060[±75] ±75Large Handle75

141.84 €

1 9 Arbeitstage ------

143.66 €

1 9 Arbeitstage 30.1 bis 508080[±50] ±50Large Handle50

145.51 €

1 9 Arbeitstage 30.1 bis 508080[±75] ±75Large Handle75

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Vereinfachte Tische] X-Achse/Vorschubschraube/Ausführung mit großer Steigung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Wellengleitstück Tischgröße (Dicke) H(mm) 20.5 Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Handle Operation
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 3.0

Ergänzungsartikel

Technischer Support