Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Säule | Führungswagen | Knopf | Zahnstange | Ritzel | |
Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Werkstoff | |
ZKB | Material: EN 1.4301 Äquiv. | Aluminiumlegierung | Klar eloxiert | Aluminiumlegierung | EN 1.1191 Äquiv. | EN 1.1191 Äquiv. |
Teilenummer | - | L | - | L1 |
ZKB20 | - | 300 | - | 210 |
Teilenummer | L | L1 | Verfahrweg (LM) (mm) | Traglast (N) | Gewicht (kg) | Stückpreis | ||
Ausführung | Df8 | |||||||
ZKB | 20 | -0.020 -0.053 | 150 | 110 | 70 | 25 | 0.6 | |
200 | 70 | 0.7 | ||||||
160 | 120 | 0.7 | ||||||
250 | 120 | 0.9 | ||||||
300 | 210 | 170 | 1.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ZKB20-150-110 |
ZKB20-200-110 |
ZKB20-200-160 |
ZKB20-250-160 |
ZKB20-300-210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (Z-Abstand) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 110 | ||
171.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 70 | 200 | 110 | ||
177.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 120 | 200 | 160 | ||
189.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 120 | 250 | 160 | ||
195.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 170 | 300 | 210 |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich)(N) | 5 bis 30 | Zufuhrmethode | Ritzeltrieb | Tischgröße (Länge) L(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Tischgröße (Breite) W(mm) | 36 | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Klar eloxiert |
Führungsmechanismus | Wellengleitstück | Klemme | Klemmhebel | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | Fast-forward |
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 19 | Kugelgewindetrieb-Ø(Ø) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub (Z-Abstand)(mm)
L(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften