[Standard] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenatr. / Rechteck. Tisch / Niedriges

[Standard] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenatr./Rechteck. Tisch/Niedriges:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XYDTSC90
■XY-Achsen-Tische
Standardausführung: XYDTS (S.1938)
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Traglast
(N)
VerfahrgenauigkeitGewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.Geradheit
XYDTSC5050x30±1516.714.750µm0.33 
6060x40±2024.50.42 
9090x40±350.57 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Knopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Durchmessers der Schwalbenschwanzgriffe (Ø15) durch anbringen des Aufsatzes. >> .2004
Die Werte der gezeigten Verfahrgenauigkeit gelten für Konfigurationen mit einer Achse.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYDTSC50
XYDTSC60
XYDTSC90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
horizontale Traglast
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)

333.80 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 60±10 bis 30mm±10 bis 30mm503014.7±15±15

391.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 60±10 bis 30mm±10 bis 30mm604024.5±20±20

441.89 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 90±30mm oder mehr±30mm oder mehr904024.5±35±35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Zufuhrmethode Ritzeltrieb
Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 40.1 bis 50 Tischgröße (Dicke) H(mm) 46 Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Tisch, Geradheit(µm) 50 Vorschubknopf Position Seite Klemme Standard
vertauscht Standard Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support