• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Präzision] XZ-Achse / Kreuzrollenführung / Mikrometerschraube

[Präzision] XZ-Achse / Kreuzrollenführung / Mikrometerschraube

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XZLPG80
TeilenummerTischkonfigurationTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Traglast (N)Gewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungNr.UntenTopXZ
XZLPG40XPG40ZLPG4040x40±6.5±3.09.80.35
60XPG60ZLPG6060x60±5.019.60.63
80XPG80ZLPG8080x80±12.529.41.47
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
Einzelheiten zu den Maßen finden Sie in den CAD-Daten und auf den Katalogseite des entsprechenden Tisches.
Knopfaufsatz HDCVR13 (separat zu beziehen): Mikrometergriff Ø13 kann durch die Montage des Aufsatzes vergrößert werden. >> S.2004
Verlängerungsaufsatz HDEXT13 (separat erhältlich): Der Griff der Ø13 Mikrometer- und Stellschraube kann verlängert werden. >> S.2004

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XZLPG40
XZLPG60
XZLPG80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)

923.51 €

1 9 Arbeitstage 26 bis 4026 bis 40Bis ±10 mm50.1 bis 6040409.8±6.5±360

1,000.61 €

1 9 Arbeitstage 41 bis 6041 bis 60Bis ±10 mm70.1 bis 80606019.6±6.5±575

1,124.59 €

1 9 Arbeitstage 61 bis 9061 bis 90±10 bis 30mm70.1 bis 80808029.4±12.5±575

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung XZ Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm
Zufuhrmethode Mikrometerschrauben Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Kreuzrollenführung Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Vorschubknopf Position X-Achsenseite, Z-Achsenmitte Klemme Standard vertauscht Standard
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support