Halterungen für Ständer / Seitenmontage / Langlochbohrung

Halterungen für Ständer / Seitenmontage / Langlochbohrung
  • Mengenrabatt
Da das Befestigungsteil über ein Langloch verfügt, ist eine Feinjustierung während der Montage möglich. [Werkstoff] Allgemeiner Baustahl, Aluminiumlegierung, EN 1.4301 Equiv. (gesintert)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Halterungen für Ständer/Seitenmontage/Langlochbohrung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
CLNBStahl für GrundstrukturSchwarz brüniertInnensechskantschraube
CLNMChemisch vernickeltInnensechskantschraube
(Edel-stahl)
CLNAAluminium-legierungKlar eloxiert
CLNSEN 1.4301 Äquiv.-
Zubehör: für CLNB CB-Schrauben (S.2-171), für sonstige
SCB-Schrauben (S.2-173)

Spezifikationen

Teilenummer
CLNB25
CLNA20
TeilenummerABLTGFJKhHEdd1ZMAWMitgelieferte SchraubeStückpreis
AusführungDH7CLNBCLNMCLNACLNS
CLNB (D20~30, 40)
CLNM (D20~50)
CLNA (D20, 25, 50)
CLNS (D20, 25)
20+0.021
0
654545122547.55.56.62215306.6116.5M62M6-20, 2 Stk.
258060533657.57.59271835M6-25, 2 Stk.
3090601567.53021459149M8M8-35, 2 Stk.--
35+0.025
0
10580684077.59.5113524503M8-40, 2 Stk.---
401157687.53827601117.511M10M10-45, 2 Stk.--
50135100871850102.512.514433370M10-50, 2 Stk.--
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 gelten vor Fertigung des Schlitzes.
Für Verbindungen werden die Wellentoleranzen g6, f8 empfohlen. Für Ständer für Säulen, siehe S.2143 und S.2144. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CLNA20
CLNA25
CLNA50
CLNB20
CLNB25
CLNB30
CLNB40
CLNM20
CLNM25
CLNM30
CLNM35
CLNM40
CLNM50
CLNS20
CLNS25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSäulenbohrungs-Ø D
(mm)
Halterungsmaterial Halterung Oberflächenbehandlung

94.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert

129.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

360.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert

90.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] Brünierung

107.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] Brünierung

125.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] Brünierung

161.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1040[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] Brünierung

95.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt

114.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt

132.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt

149.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt

186.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1040[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt

203.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt

191.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

221.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einzelartikel/Set-Artikel Einzelstück Befestigungsrichtung seitlich Ständerhalter, Ausführung Quadratisch
Säulenform Rund Säulen-typ Nicht im Lieferumfang Säule, Befestigungsmethode Splintklemme
Montagebohrung, Form Langloch Säule, Befestigungszubehör Zylinderschrauben mit Innensechskant Zylinderstiftbohrung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support