Schnellspanner (Spannrichtung vertikal, Spanngriffstellung horizontal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Spannkraft 882 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Horizontaler Handgriff:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC01-1
TeilenummerMC01-3MC01-S3
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.EN 1.4301 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt-
Klemm-kraft (N)882
Gewicht (g)130
Öffnungswinkel Arm80°
Öffnungswinkel Spannhebel73°
ZubehörSchraube mit Gummikopf
Werkstoff NBR
Härte Shore A70
* Edelstahlschraube
Stückpreis  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC01-3
MC01-S3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Spitze, Zubehör

9.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Schraube mit Gummikopf

23.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.4301 Äquiv.Edelstahlschraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Anzugskraft(N) 882 Klemmschraubengröße M6
Werkstoff der Klemmschrauben Rostfreier Stahl Spannarmhöhe, Ausführung Standard Spannarmhöhe(mm) 37.8
Spannarmlänge, Ausführung Standard Spannarmlänge(mm) 56.9 Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 2279
Spitzenschraube, Position einstellen1 Gleiter, Verstellung

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support