Schnellspanner (Spannrichtung vertikal, Spanngriffstellung horizontal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Spannkraft 900 N

Schnellspanner (Spannrichtung vertikal, Spanngriffstellung horizontal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Spannkraft 900 N

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC01H-3

Horizontaler Handgriff:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC01-10
MC01H-3
TeilenummerMC01H-3
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)900
Gewicht (g)150
Öffnungswinkel Arm80°
Öffnungswinkel Spannhebel73°
ZubehörSchraube mit Gummikopf
Werkstoff NBR
Härte Shore A70
Stückpreis 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC01H-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Horizontaler Handgriff:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Anzugskraft(N) 900 Grundwerkstoff EN 1.0038 Äquiv.
Klemmschraubengröße M6 Werkstoff der Klemmschrauben Rostfreier Stahl Spannarmhöhe, Ausführung Hoher Arm
Spannarmhöhe(mm) 54.3 Spannarmlänge, Ausführung Standard Spannarmlänge(mm) 56.9
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 2279 Spitze, Zubehör Schraube mit Gummikopf Spitzenschraube, Position einstellen1 Gleiter, Verstellung

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner (Spannrichtung vertikal, Spanngriffstellung horizontal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Spannkraft 900 N, die Teilenummer ist MC01H-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC01H-3.

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support